Anschlusskasten SIWAREX JB
Der Anschluss- und Verteilerkasten dient zum Zusammenschalten von mehreren Wägezellen an ein SIWAREX-Wägesystem. Die Leitungen werden sicher und rationell auf Zugfederklemmen aufgelegt. In einem AnschIusskasten können max. 4 Wägezellen parallelgeschaltet werden.Sollen mehr als 4 Wägezellen angeschlossen werden, so ist ein zweiter Anschlusskasten über eine Querverbindung parallelzuschalten
Nutzen
Hohe Schutzart gegen Wasser und Staub
In explosionsgefährdeten Bereich(geerdete, eigensichere Stromkreise) einsetzbar
Variante für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar
Detail
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.