Druckstücksatz SIWAREX WL270 CP-S SB

Die Wägezelle SIWAREX WL270 CP-S SB ergibt zusammen mit dem Druckstücksatz ein selbstzentrierendes Pendellager. Der Druckstücksatz besteht aus oberem und unterem Druckstück. Zusammen mit der Wägezelle stellt der Druckstücksatz eine selbstzentrierende Einheit mit integrierter Verdrehsicherung dar. Das so gebildete, selbstzentrierende Pendellager ermöglicht dem Lastträger horizontale Auslenkungen (z.B. durch Temperaturschwankungen). Wird der Lastträger um mehr als 8 mm (0.32 inch) in seitlicher Richtung ausgelenkt, so ist das seitliche Bewegungsspiel in der Konstruktion des Lastträgers zu begrenzen (z.B. durch Anschläge oder Anlenkungen). Ein Abheben des Lastträgers ist durch geeignete Maßnahmen in der Konstruktion des Lastträgers zu unterbinden. Die Wägezelle ist separat zu bestellen.

Nutzen

  • Integrierte Verdrehsicherung

  • Selbstzentrierend mit maximaler horizontaler Auslenkung von 8 mm

Detail

Material
Edelstahl

Typische Anwendungsbereiche: Für den Einbau in Behälter-, Bunker- und Fahrzeugwaagen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank