Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SB

Die selbstzentrierende Kompakteinbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SB für Wägezellen des Typs SIWAREX WL270 CP-S SB 100t eignet sich besonders für den Einbau in Behälter- oder Plattformwaagen. Die Einbaueinheit sowie die Wägezelle bestehen aus Edelstahl und sind somit auch in aggressiven Umgebungen einsetzbar. Die Einbaueinheit wird vormontiert ausgeliefert und kann direkt als Montagedummy in den vorgesehenen Einbauplatz eingesetzt werden. Da die Wägezelle erst im Nachhinein montiert wird, sind weitere Arbeiten wie z.B. Schweißen ohne Gefahr für die Wägezelle möglich. Das System arbeitet selbstzentrierend und lässt horizontale Auslenkungen bis zu 8 mm zu. Sicherheitsbeitragend sind die integrierte Überlast- und Abhebesicherung. Sollte die Wägezelle dennoch beschädigt werden, ermöglicht die Konstruktion die Entlastung und damit den Austausch der Wägezelle.

Nutzen

  • Vereinfacht die Montage der Wägezelle 

  • Einsetzbar als Montage- und Schweißdummy 

  • Selbstzentrierend mit einer maximalen horizontalen Auslenkung von 8 mm 

  • Integrierte Abhebesicherung 

  • Austausch der Wägezelle im eingebauten Zustand möglich

Detail

Material
Edelstahl

Typische Anwendungsbereiche: Besonders für den Einbau in Behälter- oder Plattformwaagen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank