Elastomerlager SIWAREX WL230 BB-S SA

Das selbstzentrierende Elastomerlager für Wägezellen der Baureihe SIWAREX WL230 BB-S SA ist die ideale Lasteinleitung für Waagen ohne Anlenkung. Es dämpft Schwingungen und Stöße. Elastomerlager gewährleisten auch bei kleinen Abmessungen große Federwege und damit einen hohen Dämpfungsgrad. Bei möglichen seitlichen Bewegungen können so hohe Verspannungen in den Wägezellen verhindert werden. Seitliche Bewegungen können im laufenden Betrieb beispielsweise bereits bei temperaturbedingten Ausdehnungen einer Waagenplattform oder eines zu wiegenden Behälters auftreten. In Kombination mit der Grundplatte und integriertem Überlastschutz wird sichergestellt, dass die Wägezelle bei statischer Überlastung bis zu einer Vertikalkraft von 5 kN nicht beschädigt wird. Die Wägezelle und die Grundplatte sind nicht im Lieferumfang des Elastomerlagers enthalten.

Nutzen

  • Hoher Dämpfungsgrad

  • Überlastschutz für die Wägezelle bis zu 5kN

  • Für Lasten von 10kg bis 500g verfügbar

     

     

Detail

Material
Neopren, Edelstahl
Nennlastbereich

10 ... 200 kg (22.01 ... 440.92 lb)

350, 500 kg (771.62, 1102.31 lb)

Typische Anwendungsbereiche: in Behälter-, Band- und Plattformwaagen zur Lasteinleitung für Waagen ohne Anlenkung

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank