Grundplatte SIWAREX WL230 BB-S SA

Die Grundplatte mit integriertem Überlastschutz für Wägezellen der Baureihe SIWAREX WL230 BB-S SA ermöglicht die unkomplizierte und funktionsgerechte Montage der Wägezelle. Der integrierte Überlastschutz stellt bis zu einer Vertikalkraft von 5 kN sicher, dass die Wägezelle bei statischer Überlastung nicht beschädigt wird. Die Wägezelle kann bereits vor der endgültigen Montage der Waage auf der Grundplatte montiert und ausgerichtet werden. Die Wägezelle ist nicht im Lieferumfang der Grundplatte mit Überlastschutz enthalten.

Nutzen

  • Einfacher Einbau der Wägezelle

  • Überlastschutz für die Wägezelle bis zu 5kN

  • Für Lasten von 10kg bis 500g verfügbar

Detail

Material
Edelstahl

Typische Anwendungsbereiche: für die funktionsgerechte Montage der Wägezelle Behälter-, Band- und Plattformwaagen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank