Grundplatte und Elastomerlager für SIWAREX WL230 SB-S SA

Die Grundplatte und das Elastomerlager bilden zusammen mit den Wägezellen der Baureihe SIWAREX WL230 SB-S SA eine selbstzentrierende Lagereinheit. Der spezielle Aufbau der Elastomerlager sorgt dafür, dass eine Querkraft eine wesentlich größere seitliche Verformung bewirken kann als eine gleich große senkrechte Kraft in Messrichtung. Bei möglichen seitlichen Bewegungen können so hohe Verspannungen in den Wägezellen verhindert werden. Seitliche Bewegungen können im laufenden Betrieb beispielsweise bereits bei temperaturbedingten Ausdehnungen einer Waagenplattform oder eines zu wiegenden Behälters auftreten. Die in Messrichtung wirkende Gewichtskraft wird mit einer geringen Dämpfung in die Wägezelle eingeleitet. Die Grundplatte aus Edelstahl dient zur fachgerechten Fixierung der Wägezelle auf dem Fundament Bei einer Auslenkung des Lastträgers um mehr als 4 mm (0.16 inch) in horizontaler Richtung ist das seitliche Bewegungsspiel (z. B. durch Anschläge) in der Konstruktion des Lastträgers zu begrenzen. Die Wägezelle ist nicht im Lieferumfang der Grundplatte oder des Elastomerlagers enthalten.

Nutzen

  • Selbstzentrierende Lagereinheit

  • Einfacher Aufbau

  • Geringe Störanfälligkeit

Details

Material Grundplatte

Edelstahl

Material Elastomerlager

Neopren, Edelstahl

Typische Anwendungsbereiche: Zur fachgerechten Fixierung der Wägezelle auf dem Fundament und selbstzentrierende Lagereinheit für Behälterwaagen, Hängebahn- und Plattformwaagen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank