Pendellager SIWAREX WL270 K-S CA

Das selbstzentrierende Pendellager für die Wägezellen des Typs SIWAREX WL270 K-S CA besteht aus zwei Druckplatten. In Kombination mit der Wägezelle bilden die Druckplatten eine selbstzentrierende Einheit. So wird der Kopfplatte und damit dem Lastträger ermöglicht horizontalen Auslenkungen (z. B. bei Temperaturschwankungen) zu folgen. Durch die konstruktive Ausführung des Pendellagers wird eine Rückstellkraft, die von der Größe der Auslenkung und der aufgebrachten Last abhängig ist, hervorgerufen. Wird der Lastträger um mehr als der Wert s (siehe Tabelle Maßzeichnung) in horizontaler Richtung ausgelenkt, so ist das seitliche Bewegungsspiel (z. B. durch Anschläge) in der Konstruktion des Lastträgers zu begrenzen. Ein Abheben des Lastträgers ist durch geeignete Maßnahmen in der Konstruktion des Lastträgers zu vermeiden. Die Wägezelle ist nicht im Lieferumfang des Pendellagers enthalten.

Nutzen

  • Horizontale Auslenkung können befolgt werden

  • Zahlreiche Ausführung für den benötigten Nennlastbereich verfügbar

     

Detail

Material
Lackierter Stahl
Typische Anwendungsbereiche
Für den Einbau in Behälter- und Bunkerwaagen

Typische Anwendungsbereiche: Auch für die Hochlastwägezellen mit 350 und 500 t (344.47 und 492.10 tn. L.) Nennlast sind passende Einbaueinheiten verfügbar. Diese sind ebenfalls als selbstzentrierende Pendellager ausgelegt.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank