SIWAREX Erdungskabel
Das hochflexible Erdungskabel wird zum Ableiten parasitärer Ströme eingesetzt. Es ist 400 mm lang und stellt einen elektrischen Nebenschluss dar. Es schützt die Wägezelle vor unerwünschten Spannungen, wie sie z. B. beim Schweißen oder bei Blitzeinschlägen entstehen. Es wird empfohlen pro Wägezelle ein Erdungskabel zu verwenden. Die Wägezelle und/oder sonstige Einbauelemente sind nicht im Lieferumfang des Erdungskabels enthalten.
Nutzen
Schutz vor parasitären und potenziell gefährlichen Strömen und Spannungen
Flexible einsetzbar
Detail
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.