Wägezelle SIWAREX WL230 SB-S CA

Die SIWAREX WL230 SB-S CA ist eine Scherstabwägezelle aus vernickeltem Sonderstahl. Die Lastklassen 100 kg und 250 kg sind Biegebalken. Die Lasteinleitung in die Wägezelle kann mittels eines einstellbaren Fußes auf einfache Art und Weise erfolgen. Die Wägezelle ist im Lastbereich von 100 kg bis 10 t erhältlich. Zudem ist die Wägezelle nach OIML R60 eichfähig. Sie ist in den Genauigkeitsklassen C3, C4 und C5 erhältlich. Durch die galvanische Beschichtung mit Nickel und der Schutzart IP67 ist die SIWAREX WL230 SB-S CA für den Einsatz in einer rauen Umgebung geeignet.

Nutzen

  • Großer Bereich an Lastklassen verfügbar

  • Hohe IP-Schutzart

  • Eichfähig

  • Hohe Genauigkeitsklassen

Detail

Nennlast
100kg, 250kg, 500kg, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t
Genauigkeitsklasse
C3, C4, C5
Schutzart
IP 67
Werkstoff des Aufnehmers (DIN)
Nickel-plated steel

Typische Anwendungsbereiche: Plattform und Behälterwaagen in rauen Umgebungen

Zubehör

Für unsere Scherstab-Wägezellen bieten wir folgende Einbauelemente

Lastfuss SIWAREX WL230 SB-S CA

Der selbstzentrierende Lastfuß für Wägezellen SIWAREX WL230 SB-S CA eignet sich für den einfachen und schnellen Aufbau von Plattform- und Behälterwaagen. Er bildet zusammen mit der Wägezelle eine selbstzentrierende Lagereinheit. Der Lastfuß übernimmt die direkte Krafteinleitung in die Wägezelle. Der Lastfuß deckt den Nennlastbereich der Wägezellen von 100 kg bis zu 10 t (220.46 lb bis zu 9.84 tn. L) ab.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank