Wägezelle SIWAREX WL260 SP-S AA

Die SIWAREX WL260 SP-S AA ist eine kostengünstige Plattformwägezelle. Sie ist besonders geeignet für kleine Lastbereiche von 3 kg bis 100 kg und Plattformgrößen bis 400mm x 400mm. Die Wägezelle ist in eichfähigen Waagen der Klasse III einsetzbar. Der hermetisch gekapselte Aluminiumfederkörper ist mit der Schutzart IP65 auch für die Reinigung mit Strahlwasser geeignet.

Nutzen

  • Kostengünstig

  • Bis zu 15.000 Teile Auflösung

  • Eichfähig

     

Detail

 Nennlast
3, 5, 10, 20, 50, 100 kg
Genauigkeitsklasse
C3 nach OIML R60
Anzahl der Teilungswerte
7.500 ... 15.000d
Schutzart
IP65
Werkstoff des Aufnehmers (DIN)
Aluminium

Typische Anwendungsbereiche: Plattformwaagen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank