Wägezelle SIWAREX WL260 SP-S AB

Mit einem Lastbereich von 50kg bis 500kg ist die WL260 SP-S AB ein wirklicher Allrounder für Plattformwaagen, zumal im gesamten Lastbereich mit einer Auflösung bis zu 10.000 Teilen gearbeitet werden kann. Die maximale Plattformgröße beträgt hierbei 600x600mm. Die Wägezelle ist mit der Genauigkeitsklasse C3 nach OIML R60 für eichfähige Anwendungen zugelassen.

Nutzen

  • Großer Nennlastbereich von 50kg bis 500kg

  • Auflösevermögen von 10.000 Teilen im gesamten Nennlastbereich 

Detail

Nennlast
50kg…500kg
Genauigkeitsklasse
C3 nach OIML R60
Anzahl der Teilungswerte:
10.000d
Schutzart
IP65
Werkstoff des Aufnehmers (DIN)
Aluminium

Typische Anwendungsbereiche: Plattformwaagen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank