Wägezelle SIWAREX WL260 SP-S AE

Die SIWAREX WL260 SP-S AE ist eine Miniatur-Plattformwägezelle aus Aluminium. Sie ist besonders geeignet für kleinste Lastbereiche von 0,3 kg bis 3 kg und Plattformgrößen bis 200mm x 200mm. Mit einer Genauigkeitsklasse von 0,015 %, ist die Wägezelle in hoch auflösenden Waagen einsetzbar. Mit Schutzart IP 65 ist die Wägezelle für die Reinigung mit Strahlwasser geeignet.

Nutzen

  • Für kleinste Lastbereiche geeignet

Detail

Nennlast
0,3kg, 0,6kg, 1kg, 1,2kg, 1,5kg, 3kg
Genauigkeitsklasse
0,015%
Schutzart
IP65
Werkstoff des Aufnehmers (DIN)
Aluminum

Typische Anwendungsbereiche: Plattformwaagen für kleinste Lastbereiche

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank