Wägezelle SIWAREX WL260 SP-S SA

Die Plattformwägezelle SIWAREX WL260 SP-S SA ist aus Edelstahl, hermetisch gekapselt und mit der Schutzart IP67 auch für den Einsatz in besonders rauen Umgebungen geeignet. Mit einem Nennlastbereich von 5 kg bis 200 kg und einer maximalen Plattformgröße von 400x400mm kommt sie für eine Vielzahl von Anwendungen in Frage. Für eichpflichtige Anlagen ist eine entsprechende Variante auf Anfrage erhältlich.

Nutzen

  • Edelstahl, hermetisch versiegelt, IP67

  • Besonders für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen geeignet

  • Plattformgrößen bis 400x400mm

Detail

Nennlast
 5, 10, 20, 50, 100, 200 kg
Genauigkeitsklasse
C3 nach OIML R60
 Anzahl der Teilungswerte
7.500 
Schutzart
IP67
Werkstoff des Aufnehmers (DIN)
Edelstahl

Typische Anwendungsbereiche: Plattformwaagen in rauen Umgebungen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank