Wägezelle SIWAREX WL260 SP-S SC
Die Plattformwägezelle SIWAREX WL260 SP-S SC ist aus Edelstahl gefertigt, hermetisch gekapselt und mit der Schutzart IP68/69K. Sie hat einen Nennlastbereich von 10kg – 500kg und eine maximale Plattformgröße von 800x800mm. Darüber hinaus ist sie zugelassen für den Einsatz in Handelswaagen der Klasse III mit maximalen Teilungswerten bis 4.000. Die Variante C4 MR mit einem Teilungswert Y=40.000 ist optimal für hochgenaue Anwendungen.
Nutzen
Geringer Nennmessweg von 0,03mm bis 0,19mm
Edelstahl, hermetisch versiegelt, hohe Schutzart IP68/69K
Hochgenaue Verwiegung mit der Variante C4 MR und Y=40.000
Detail
Typische Anwendungsbereiche: Plattformwaagen, kleine Bandwaagen, Kontrollwaagen oder Dosieranwendungen, auch für die Verwendung in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie oder in der Pharmazie sehr gut geeignet
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.