Wägezelle SIWAREX WL270 K-S CA
Die Druckkraftwägezelle SIWAREX WL270 K-S CA zeichnet sich durch extrem hohe Lastklassen bis 500t und eine äußerst niedrige Bauhöhe aus. Sie ist daher bestens für den Einsatz in Behälterwaagen z.B. zur Ermittlung des Füllstandes geeignet. Diese Druckkraftwägezelle steht nun neben den bisherigen Varianten für Hochlastbereiche und hohe Temperaturbereiche auch als Variante für den Einsatz in explosionesgefährdeten Bereichen, Zone 2, 22 zur Verfügung
Nutzen
Sehr niedrige Einbauhöhe
Extrem hohe Lastklassen bis 500t
Hochtemperaturvariante bis 250°C und Option mit Doppelbrücke ermöglichen höhere Anlagensicherheit
Ex-Schutz, Zone 2, 22
Detail
* Andere Genauigkeit bei Hochtemperaturvariante
Typische Anwendungsbereiche:
Einsatz bei hohen Temperaturen bis 250°C
Alle SIWAREX WL270 K Wägezellen stehen optional mit erweitertem Temperaturbereich zur Verfügung. Die speziell für diesen Einsatz entwickelten Dehnungsmessstreifen (DMS) können im Temperaturbereich, -30°C bis 250°C eingesetzt werden, ohne dabei Schaden zu nehmen. Die Messabweichung ist geringfügig höher.
Selbstverständlich sind auch Kabel und Zubehörteile an den erweiterten Temperaturbereichen angepasst.
Mehr Anlagensicherheit durch Doppelbrücke
In besonders sensiblen Anwendungen wie z.B. Kränen ist ein erhöhtes Maß an Sicherheit gefragt, das gilt auch für die messtechnischen Anlagen. Der Einsatz einer Doppelbrücke in Wägezellen entspricht einer redundanten Auslegung. Beide Messbrücken liefern kontinuierlich Werte und können daraufhin auf Unstimmigkeiten untersucht werden. Fällt eine Brücke aus, steht die zweite zur Verfügung. Diese Option ist ab der Lastklasse von 13t verfügbar.
Ein Gehäuse aus lackiertem Stahl schützt die DMS vor Umwelteinflüssen
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Die Wägezelle ist auch als Variante mit Ex-Schutz, Zone 2, 22 verfügbar.
Der Nennmessweg der Wägezelle ist nennlastabhängig und liegt zwischen 0,23 und 3,11mm.
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.