Wägezelle SIWAREX WL290 DB-S CA
Die Doppel-Scherstab-Wägezelle besteht aus vernickeltem Sonderstahl. Die SIWAREX WL290 DB-S CA wird ohne pendelnde oder elastische Krafteinleitungselemente eingebaut. Dadurch können Querkräfte nicht zum Pendeln oder Auslenken der Waageneinheit führen Das Messelement der Wägezelle ist ein Federkörper aus Spezialstahl. Durch seine galvanische Beschichtung mit Nickel und der Schutzart IP67 ist er für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Darüber hinaus ist die Wägezelle eichfähig. Sie ist in der Genauigkeitsklasse C3 nach OIML R60 erhältlich.
Nutzen
Eichfähig nach OIML R60
Einsetzbar in rauen Umgebungen durch Schutzart IP67
Geeignet für hochgenaue Anwendungen
Details
Typische Anwendungsbereiche: Für große Plattform- und Behälterwaagen. Mit dem Einsatz einer speziellen Einbaueinheit für den Aufbau von Waagen in Fahrzeugen geeignet.
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.