SITRANS AW200 - WirelessHART-Adapter

SITRANS AW200

Der SITRANS AW200 ist ein WirelessHART-Adapter, mit dem leitungsgebundene HART/4…20-mA-Standardgeräte in ein WirelessHART-Netzwerk eingebunden werden können. Durch Anschluss des SITRANS AW200 an einem vorhandenen analog verdrahteten HART-Gerät können die Anwender alle Diagnostikinformationen an der Wartungsstation nutzen, ohne dass hierdurch der Betrieb beeinträchtigt wird.

Nutzen

  • Höhere  Flexibilität durch HART/4...20 mA drahtlose Signalübertragung
  •   Bei 1-zu-1 Verbindung übernimmt Batterie des SITRANS AW200 die Stromversorgung des Feldgerätes

  • Anschluss von bis zu 4 Feldgeräten an nur einen SITRANS AW200 im Multidrop-Modus
  • Konfigurierbar mit Standard-Tools, die EDD unterstützen – z. B. mit SIMATIC PDM, HART Handheld Communicator
  • Direkte Anbringung am Feldgerät oder abgesetzte Montage mit Montagesatz.

 

Detail

Eingang
Eine Punkt-zu-Punkt- Verbindung mit HART-oder 4...20-mA-Gerät (kompatibel mit HART V7.0 oder früher)
Bis zu vier HART-Geräte mit externer Stromversorgung im Multidrop-Modus
 Ausgang
WirelessHART-Funksignal im 2,4-GHz-Band
Batterielebensdauer
Bis zu 5 Jahre (je nach Andwendung)
Zertifikate
ATEX, IECEx, CSA (USA, Kanada)
Zündschutzarten
Ex ia, Ex tb, IS, NI, DIP

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Zusatzkomponenten.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Kleine Änderungen erbringen sichtbare Resultate

Lassen Sie sich die wertvollen Einblicke, die Zusatzkomponenten Ihren Prozessen bringen, nicht entgehen. Die Kombination dieser Geräte mit Ihrer Messtechnik liefert Ihnen wichtige Informationen für reibungslose Betriebsabläufe.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank