SITRANS RD200

SITRANS RD200 ist eine Remote-Digitalanzeige mit Universaleingang und Schalttafeleinbau für die Prozessinstrumentierung. Daten können mit der kostenlosen RD Software aus der Ferne erfasst und aufgezeichnet werden. Eine Darstellung von bis zu 100 Anzeigen auf Ihrem PC ist ebenfalls möglich.
Nutzen
- Einfache Einstellung und Programmierung über Tasten auf der Anzeigenfront oder remote über die RD-Software
- Sonnenlichtlesbares Display
- Messumformerspeisung 24 V DC, ein- oder zweifach
- Serielle Kommunikation über internes Protokoll oder Modbus RTU
- Optionale Relais für Alarm- oder Prozesssteuerung
- Lineare oder Quadratwurzel-Funktion unterstützt
- Kopierfunktion des Messgeräts reduziert Einstellungszeit, Kosten und Fehler
- RD-Software unterstützt Fernkonfiguration, Überwachung und Aufzeichnung
- Optional doppelte Displaygröße - 30,5 mm (1.2 inch) hohe, rote LED-Anzeige