SITRANS RD500

SITRANS RD500 ist ein Remote-Datenmanager mit integriertem Webzugriff, der die Verarbeitung von Meldeereignissen und die Datenerfassung von Messgeräten ermöglicht. Der SITRANS RD500 ist ein benutzerfreundlicher Remote-Datenmanager, der mit einer webbasierten Applikation und Hardware-Modulen arbeitet. Durch den einzigartigen, modularen Lösungsweg lassen sich verschiedenste Prozesssignale überwachen, wobei die seriellen Schnittstellen eine Datenerfassung aus jedem beliebigen Modbus-RTU-Gerät ermöglichen. 

Nutzen

  • SITRANS RD500 unterstützt Report- und Meldeereignisse per E-Mail, SMS und FTP-Übertragung
  • Webserver erlaubt weltweiten Zugriff auf die Gerätedaten sowie Konfiguration und Einstellung des RD500
  • Integrierter FTP-Netzwerkrechner und -Client unterstützt FTP-Datensynchronisation an zentralen Server
  • Compact-Flash-Slot unterstützt bis zu 2 GB erweiterbaren Speicher für Datenerfassung und -archivierung.
  • Protokolldateien im CSV-Format (Comma Separated Values) für Datendateien und HTML für Listendateien

Technische Daten

Eingangsarten

0 bis 10 V, 0 (4) bis 20 mA, RTD, TC, Digital und Modbus (RS-485, RS232, TCP)

Betriebstemperatur

0 bis 50 °C (32 ...122 °F)

Ausgänge
10 Base-TI 100 Base-TX Ethernet und Unterstützung für drahtlose Modems und PSTN 
Optionen

Compact FLASH Card zur Datenerfassung

Berichts- und Alarmfunktionen per E-Mail, FTP und Web

 

Hauptanwendungsbereiche

Fernüberwachung von Bestands-, Prozess- und Wartungsanwendungen, mit Webzugriff auf Feldgeräte

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Zusatzkomponenten.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Kleine Änderungen erbringen sichtbare Resultate

Lassen Sie sich die wertvollen Einblicke, die Zusatzkomponenten Ihren Prozessen bringen, nicht entgehen. Die Kombination dieser Geräte mit Ihrer Messtechnik liefert Ihnen wichtige Informationen für reibungslose Betriebsabläufe.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank