Ganzheitliches Energiemanagement

em

Mehr Energieeffizienz mit SIMATIC PCS 7 und dem SIMATIC Energy Management

Angesichts steigender Energiekosten, begrenzter Rohstoff-Vorkommen und globaler Erwärmung durch CO2-Emissionen gewinnt der effiziente Umgang mit Energie eine immer größere Bedeutung. Auch wer Kosten senken, seine Wettbewerbsfähigkeit steigern und gesetzliche Anforderungen erfüllen möchte, weiß, dass ein durchgängiges Energiemanagement für die Produktion unverzichtbar ist. Um die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen zu können, müssen Sie den Energieverbrauch Ihres gesamten Unternehmens stets im Blick haben. Profitieren Sie von skalierbaren Lösungen mit System: vom Basic Power Monitoring bis zu einem durchgängigen Energiemanagement – mit SIMATIC PCS 7 und dem SIMATIC Energy Management!

Energieströme erfassen, analysieren, überwachen und optimieren

Durchgängiges Energiemanagement

Betriebliches Energiemanagement in industriellen Anlagen leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Kostensituation und damit zur Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Es ist daher ein essenzieller Aspekt von TIA. Die Energieflüsse in Produktionsanlagen werden transparent gemacht, damit vorhandene Energieeinsparpotenziale identifiziert, analysiert und schließlich ausgeschöpft werden können. Das Einbeziehen von energierelevanten Verbrauchsdaten aus dem Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 in das Energiemanagement leistet einen entscheidenden Beitrag zum effizienteren Betreiben von Anlagen. Wer nachhaltig seine Energiekosten im Griff haben möchte und schon heute in die digitale Zukunft blickt, der setzt auf ein produktionsnahes Energiemonitoring, das sich bis zu unternehmensweiten Energieanalysen ausbauen lässt.

Skalierbare SIMATIC Software für das Energiemanagement. Dafür bietet Ihnen Siemens mit SIMATIC Energy Management ein umfangreiches ISO-50001-zertifiziertes, skalierbares Produkt- und Lösungsportfolio – von der Energiedatenerfassung auf Feldebene bis zur unternehmensweiten Energieanalyse auf Managementebene. SIMATIC Energy Suite als Option des TIA Portals verknüpft das Energiemanagement effizient mit der Automatisierung und bringt damit Energietransparenz in die Produktion. 

 

Mehr erfahren

Die SIMATIC Energy Suite wird von SIMATIC PCS 7 umfassend mit allen energierelevanten Verbrauchsdaten einer Anlage  versorgt. Die SIMATIC PCS 7 Industry Library liefert darüber hinaus umfangreiche Funktionen zur Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs einer Anlage. Damit können die mit den Energieversorgungsunternehmen vereinbarten Leistungsgrenzwerte eingehalten werden. Mit SIMATIC PCS 7 PowerControl ist es möglich, die Prozessautomatisierung und die Automatisierung elektrischer Schaltanlagen für Mittelspannungen im Bereich von 4 bis 30 kV in einem Leitsystem zusammenzuführen.

Benefits

Mehr erfahren…

Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Portfolio für ein effizientes, integriertes Energie Management. Die Dokumente im Download-Bereich vertiefen bestimmte Aspekte und informieren Sie über spezielle Funktionen.

Der schnellste Weg zu unseren Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Kontakt zu unseren Experten für technischen Support.

Serviceangebote 

Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen aller Branchen die Verfügbarkeit und Produktivität von Maschinen und Anlagen sicherstellen und idealerweise steigern. Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Leistungsspektrum und Support, das auf unserer umfassenden Technologie- und Branchenkenntnis basiert.

Trainings und E-Learnings für SIMATIC PCS 7

Das SIMATIC PCS 7 Training von SITRAIN überzeugt: Jeder SIMATIC PCS 7 Kurs liefert Ihnen fundierte Kompetenz für höchste Effizienz entlang des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.

Kontakt

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hier finden Sie Ihren Vertriebs-Ansprechpartner Ihrer Region für sämtliche Fragen zum Automatisierungsangebot von Siemens.