Ultra kompakte Systeme

CS

Prozessleittechnik all-in-one: SIMATIC PCS 7 BOX

PC-basierte Systeme werden heutzutage zunehmend auch für Automatisierungsaufgaben eingesetzt. Häufig sind die Ressourcen der immer leistungsfähiger werdenden Geräte nicht voll ausgeschöpft. Was liegt also näher, als die Vorzüge eines Prozessleitsystems für kleine Anwendungen in einer kompakten, PC-basierten Lösung zu vereinen? Unser preisgünstige Kompaktsystem für den Einstieg in die Prozessleittechnik heißt SIMATIC PCS 7 BOX. Es verbindet alle Vorzüge eines klassischen Prozessleitsystems in einer kompakten, PC-basierten Lösung speziell für kleinere Anwendungen. Gleichzeitig bietet das System durch Verwendung von SIMATIC PCS 7 Standardkomponenten volle Skalierbarkeit und lässt sich nahtlos erweitern und vernetzen. 

Stand-alone oder im Anlagenverbund? Entscheiden Sie selbst!

Komplettes Prozessleitsystem in ultrakompakter Form

Das Kompaktleitsystem SIMATIC PCS 7 BOX ist sowohl stand-alone als auch im Anlagenverbund einsetzbar. Es konzentriert alle wesentlichen Komponenten eines Leitsystems, Automatisierungssystem (AS), Operator Station (OS) und Engineering System (ES), in einer der kompakten Aufbautechnik. Das Besondere: SIMATIC PCS 7 BOX ist ohne Einschränkung erweiterbar – ohne Kompatibilitätsbrüche –, denn es nutzt Standardkomponenten von SIMATIC PCS 7. Es kann daher jederzeit um weitere Hard- und Software-Komponenten ergänzt werden.


Es werden zwei Produktvarianten angeboten: mit integriertem Software-Controller oder mit externem Controller (modulare oder embedded Automatisierungssysteme).


Damit ist das System prädestiniert für die anlagennahe Automatisierung von:

  • kleinen Prozessapplikationen
  • in sich abgeschlossenen Teilprozessen (Package Units)
  • Laboren oder Testanlagen Einsatz als Schulungs- und Trainingssystem.

Benefits

Mehr erfahren…

Erfahren Sie mehr über das Kompaktsystem SIMATIC PCS 7 BOX. Die Dokumente im Download-Bereich vertiefen bestimmte Aspekte und informieren Sie über spezielle Funktionen.

Der schnellste Weg zu unseren Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Kontakt zu unseren Experten für technischen Support.

Serviceangebote 

Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen aller Branchen die Verfügbarkeit und Produktivität von Maschinen und Anlagen sicherstellen und idealerweise steigern. Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Leistungsspektrum und Support, das auf unserer umfassenden Technologie- und Branchenkenntnis basiert.

Trainings und E-Learnings für SIMATIC PCS 7

Das SIMATIC PCS 7 Training von SITRAIN überzeugt: Jeder SIMATIC PCS 7 Kurs liefert Ihnen fundierte Kompetenz für höchste Effizienz entlang des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.

Kontakt

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hier finden Sie Ihren Vertriebs-Ansprechpartner Ihrer Region für sämtliche Fragen zum Automatisierungsangebot von Siemens.