Die im Standard integrierte Systembibliothek: Advanced Process Library  

Optimale Grundlage für einfache Projektierung und sichere Prozessführung: SIMATIC PCS 7 Systembibliotheken

Optimale Grundlage für einfache Projektierung und sichere Prozessführung: Die SIMATIC PCS 7 Advanced Process Library

Standardisierte und in Bibliotheken organisierte Automatisierungsfunktionen sind heute in allen Branchen der Prozessindustrie weit verbreitet. Die im Leitsystem verwendete Bibliothek bestimmt maßgeblich die Qualität der Bedien- und Beobachtungsfunktionen einer Anlage. Nicht nur Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit zeichnet die Advanced Process Library (APL) von SIMATIC PCS 7 aus. Sie trägt auch wesentlich dazu bei, den Engineering-Aufwand und somit die Projektkosten zu minimieren. Dank geringer Pflegekosten erlaubt die Bibliothek darüber hinaus über Jahre einen wirtschaftlicheren Betrieb.

Mit standardisierten Lösungen schneller ans Ziel

Baustein für Baustein zum erfolgreichen Automatisierungsprojekt

Für Prozesssteuerung und -visualisierung stellt Ihnen SIMATIC PCS 7 standardisierte und modulare Softwarefunktionen zur Verfügung. In der Engineering-Standardsoftware sind diese vorgefertigten und getesteten Bausteine, Bildbausteine und Symbole für Motoren, Ventile, Regler und Überwachungsaufgaben in leittechnischen Bibliotheken organisiert. Die Advanced Process Library (APL) ist standardmäßig installiert.

Für die einfache Realisierung von Automatisierungs- und Prozessleittechniklösungen werden standardisierte Bausteine für Motoren, Ventile, Regler oder Überwachungsaufgaben eingesetzt. Diese Funktionsbausteintypen sind die kleinsten standardisierten Softwaremodule. Ein solcher Baustein realisiert die gesamte Ansteuerungslogik, stellt die notwendigen Schutz- und Überwachungsfunktionen sowie geeignete Bedien- und Visualisierungsmöglichkeiten bereit. Kurz: Die gesamte Funktionalität, die im Leitsystem für diese verfahrenstechnische Einrichtung notwendig ist, wird in den Bausteinen der APL bereit gestellt. Diese vorgefertigten und getesteten Bausteine, Bildbausteine und Symbole bilden die optimale Grundlage für eine einfache Projektierung und sichere Prozessführung.

Die Advanced Process Library von SIMATIC PCS 7 kombiniert die langjährigen Erfahrungen von Projekteuren und Anlagenbetreibern mit internationalen Standards sowie aktuellen NAMUR-Empfehlungen und PNO-Spezifikationen. Sie erhalten praxiserprobte und systemgetestete Funktionalität, die sich weltweit bewährt hat! Ergonomisches Baustein-Design sowie visuell ansprechende Benutzeroberflächen mit hohem Bedienkomfort erleichtern die Interaktion des Operators mit seiner Anlage. Die Advanced Process Library vereint ein breites Funktionsspektrum mit höherwertigen Regelungsfunktionen. 

Schaffen Sie die Grundlage für Zustands- und Performance-Überwachung von mechanischen Komponenten! SIMATIC PCS 7 bietet eine hierfür kostengünstige Lösung durch Auswertung von Sensorsignalen, die bereits im Leitsystem vorhanden sind. Das bedeutet, Sie benötigen keine speziellen zusätzlichen Sensoren wie z. B. Körperschall- oder Beschleunigungssensoren. Betreiben und überwachen Sie Ihre Assets im optimalen Betriebszustand und reduzieren Sie somit Wartungs- und Energiekosten in Ihrer Anlage. Die Condition Monitoring Library basiert auf Funktionsbausteinen für die kostengünstige Überwachung und Analyse mechanischer Assets wie Pumpen, Ventile oder Filter. Mit dem Einsatz dieser Bausteine erhöhen Sie die Effizienz und Verfügbarkeit dieser mechanischen Komponenten und erkennen gleichzeitig eventuelle Schäden bereits im Frühstadium. 

Dank höherwertiger Regelungen lassen sich selbst komplexe Zusammenhänge von Prozessparametern bzw. -variablen mathematisch beschreiben – und für einen automatischen und flexiblen Anlagenbetrieb nutzen! Sie profitieren in mehrerer Hinsicht: Unerwünschte Schwankungen bei kritischen Prozessgrößen lassen sich drastisch reduzieren, Rohstoffeinsatz und Energieverbrauch spürbar senken – und das bei einer Reduzierung der Operator-Belastung. Zusätzlicher Pluspunkt: Mit dem Einsatz höherwertiger Regelungen kann eine erhebliche Steigerung von Durchsatz und Produktqualität erzielt werden.

 

Verbesserung der Prozessführung mit Hilfe gehobener Regelungsverfahren

Machen Sie SIMATIC PCS 7 in Zukunft zur Basis für die automatisierte Überwachung, Steuerung und Regelung von technischen Gebäudeeinrichtungen wie der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK-Technik). Oder Sie profitieren von harmonisierten Gesamtlösungen von leittechnischen Aufgabenstellungen bei speziellen Automatisierungsanforderungen in Branchen wie z. B. Chemie, Pharma, Wasser/Abwasser, Glas, Solar oder Öl & Gas. Für industriespezifische Lösungen erweitert die SIMATIC PCS 7 Industry Library (IL) als Add-on-Produkt die Standardfunktionalität der Advanced Process Library um charakteristische Branchenfunktionalitäten.

 

Mehr erfahren

SIMATIC PCS 7 Advanced Process Graphics (APG) liefert Grafikobjekte zur Optimierung der Prozessvisualisierung von Übersichtsbildern und bietet Anlagenfahrern dort kompaktere und vereinfachte Darstellungen. Sie helfen dem Operator, Trends im Prozessverlauf zu erkennen und darauf zu reagieren, bevor ein Alarm ausgelöst wird. Für effektive Prozessführung bieten APG Hybridanzeigen, Trendkurven und Kiviat-Diagramme, die dem Operator Informationen, statt Daten liefern. Speziell qualitätsrelevante Prozessparameter lassen sich mithilfe dieser Anzeigen einfacher überwachen. Die SIMATIC PCS 7 Advanced Process Graphics Library (APG) ist als Add-on-Produkt für die Advanced Process Library erhältlich. 

 

Mehr erfahren

Benefits

Mehr erfahren…

Erfahren Sie mehr über die Advanced Process Library von SIMATIC PCS 7. Die Dokumente im Download-Bereich vertiefen bestimmte Aspekte und informieren Sie über spezielle Funktionen.

Der schnellste Weg zu unseren Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Kontakt zu unseren Experten für technischen Support.

Serviceangebote 

Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen aller Branchen die Verfügbarkeit und Produktivität von Maschinen und Anlagen sicherstellen und idealerweise steigern. Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Leistungsspektrum und Support, das auf unserer umfassenden Technologie- und Branchenkenntnis basiert.

Trainings und E-Learnings für SIMATIC PCS 7

Das SIMATIC PCS 7 Training von SITRAIN überzeugt: Jeder SIMATIC PCS 7 Kurs liefert Ihnen fundierte Kompetenz für höchste Effizienz entlang des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.

Kontakt

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hier finden Sie Ihren Vertriebs-Ansprechpartner Ihrer Region für sämtliche Fragen zum Automatisierungsangebot von Siemens.