Ultra kompakte Systeme

Prozessleittechnik all-in-one: SIMATIC PCS 7 BOX
PC-basierte Systeme werden heutzutage zunehmend auch für Automatisierungsaufgaben eingesetzt. Häufig sind die Ressourcen der immer leistungsfähiger werdenden Geräte nicht voll ausgeschöpft. Was liegt also näher, als die Vorzüge eines Prozessleitsystems für kleine Anwendungen in einer kompakten, PC-basierten Lösung zu vereinen? Unser preisgünstige Kompaktsystem für den Einstieg in die Prozessleittechnik heißt SIMATIC PCS 7 BOX. Es verbindet alle Vorzüge eines klassischen Prozessleitsystems in einer kompakten, PC-basierten Lösung speziell für kleinere Anwendungen. Gleichzeitig bietet das System durch Verwendung von SIMATIC PCS 7 Standardkomponenten volle Skalierbarkeit und lässt sich nahtlos erweitern und vernetzen.
Das Kompaktleitsystem SIMATIC PCS 7 BOX ist sowohl stand-alone als auch im Anlagenverbund einsetzbar. Es konzentriert alle wesentlichen Komponenten eines Leitsystems, Automatisierungssystem (AS), Operator Station (OS) und Engineering System (ES), in einer der kompakten Aufbautechnik. Das Besondere: SIMATIC PCS 7 BOX ist ohne Einschränkung erweiterbar – ohne Kompatibilitätsbrüche –, denn es nutzt Standardkomponenten von SIMATIC PCS 7. Es kann daher jederzeit um weitere Hard- und Software-Komponenten ergänzt werden.
Es werden zwei Produktvarianten angeboten: mit integriertem Software-Controller oder mit externem Controller (modulare oder embedded Automatisierungssysteme).
Damit ist das System prädestiniert für die anlagennahe Automatisierung von:
- kleinen Prozessapplikationen
- in sich abgeschlossenen Teilprozessen (Package Units)
- Laboren oder Testanlagen Einsatz als Schulungs- und Trainingssystem.