Rauchmelder auto-matisch produziert mit SIMATIC HMI

Die Insys Industriesysteme AG im bernischen Münsingen nutzt SIMATIC HMI Mobile Panels in einer innovativen, vollautomatischen Montageanlage für Brandmelder.
Ja ich will mehr über SIMATIC HMI - Efficient to a new level erfahren

Kontakt aufnehmen

Herausforderung

Modulare Lösung für komplexe Prozesse mit hoher Präzision

Alle 4,8 Sekunden produziert die Anlage im Endausbau einen Brandmelder: Für die Automatisierung ist der neue modulare Fertigungsprozess eine echte Herausforderung. So muss die empfindliche Elektronikplatine aus einem Träger herausgebrochen und montiert werden. Ebenso anspruchsvoll ist das Handling der Leuchtdioden.

Modulares Anlagekonzept soll Präzision und Erweiterbarkeit kombinieren

An den verschiedenen Stationen der neuen Montageanlage lässt sich beobachten, wie Brandmelder entstehen. Der Grundträger wird der Anlage manuell zugeführt – danach übernimmt die Automatik. Am Anfang der Montageanlage wird die Elektronikplatine eingesetzt.

Der Träger wird umgedreht und auf den Rundtisch gelegt, wo acht Stationen die weiteren Bauteile montieren: 1-2 Leuchtdioden, eine Photodiode, das Schirmblech und die Linse.

Bei der Herstellung der Brandmelder sind Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zentral: Um die Anlage schneller, flexibler und günstiger zu machen, wurden nur elektrische Achsen eingesetzt und auf pneumatischen Komponenten verzichtet. Damit lässt sich zudem der Energieverbrauch senken. Die Automationsstationen für die Montage des Deckels und für das Verpacken werden später angefügt.

Dank dem modularen Aufbau der Anlage kann auch die manuelle Zuführung des Grundträgers automatisiert werden. Entsprechend waren auch die Anforderung an die Bedienlösung für die Anlage: Das Bediengerät sollte das Personal bei der Steuerung, Optimierung und Wartung der Anlage optimal unterstützen und sich gleichzeitig flexibel an neue Aufgaben anpassen lassen.

Insys Industriesysteme AG

Smarte Lösungen für komplexe und vernetzte Automatisierung

Die Firma Insys Industriesysteme AG (Mitglied der Smart Automation Group) realisiert Sondermaschinen für die Medizinal- und die Elektrotechnik, die Luxusindustrie und den Automotive-Bereich. Die 70 Mitarbeitenden im bernischen Münsingen entwickeln Schleif-, Polier- und Prüfanlagen und insbesondere komplexe Montageanlagen – wie die neue Anlage zur Fertigung von Brandmeldern.
Wir haben eine umfangreichere Anlage umgesetzt, die modular noch weiter ausgebaut werden kann.
Marc Luginbühl, CSO, Insys Industriesysteme AG
Die Lösung

Flexibel und integriert

Bei der Automatisierung der Anlage setzte Insys durchgängig Komponenten von Siemens ein: Vom HMI Bediengerät über einen Software Controller auf einem SIMATIC Industrie-PC bis hin zu Sicherheitsschaltungen und SIMATIC ET 200SP Peripheriemodulen.

Komplette Automatisierungslösung „aus einem Guss“

Für das optimale Verwalten der Daten wird die Lifecycle Management (PLM) Plattform Teamcenter verwendet. Die leistungsfähigen Scalance Ethernet Switches ermöglichen einen raschen und einfachen Aufbau von Netzwerken. Das High-End Motion Control System SIMOTION überzeugt durch seine Performance und ermöglicht eine hohe Flexibilität der Montageanlage, und SITOP-Komponenten sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung der Anlage. Bedient wird die Anlage über ein mobiles 4-Zoll Panel von Siemens. Die SIMATIC HMI Mobile Panels kommunizieren über Profinet und sind rundum IP65-geschützt. Safety Integrated garantiert die Sicherheit von Anlage und Mitarbeitenden. Zusammen mit der Anschlussbox bildet es eine platz- und kostensparende Lösung für Aufgaben mit sicherheitsrelevanten Bedienfunktionen, die keine aufwändige grafische Darstellung erfordern. 4 Funktionstasten unterstützen die Touch-Funktionalität für kombinierte Touch- und Tastenbedienung.

Vorteile dieser Lösung

Das mobile Panel von SIMATIC HMI besticht durch seine hohe Funktionalität, Kompaktheit und Flexibilität. Marc Luginbühl ist begeistert: „Das handliche Panel verfügt über alle nötigen Funktionen, ist schön, kompakt und gut bedienbar.“

Beim Engineering profitierte Insys insbesondere von der nahtlosen Integration aller Automatisierungskomponenten in einem gemeinsamen Framework: Im TIA Portal stehen entsprechende Softwarebausteine zur Verfügung, welche die Programmierung stark vereinfachen. Mit dem Einsatz der Product Lifecycle Management (PLM) Plattform Teamcenter, lassen sich Konstruktionsdaten optimal verwalten. Ein effizientes Entwickeln über Firmengrenzen hinweg wird möglich. Natürlich lassen sich auch die Projektdaten aus dem TIA Portal in Teamcenter integrieren. Die Anlage wird künftig mit dem EDV-System von Siemens Building Technologies verbunden. Die laufend ausgetauschten Daten können für die Qualitätssicherung oder die Auftragsplanung genutzt werden. Dementsprechend zieht Marc Luginbühl ein positives Fazit der Erfahrungen mit der integrierten Lösung von Siemens: „Gut möglich, dass wir das Panel und auch andere Siemens-Komponenten künftig öfter einsetzen.“

Portfolio

Komplette Lösung für innovative Montageanlage

Für die neue Brandmelder-Montageanlage bei Siemens Building Technologies setzte Insys verschiedene Komponenten aus der Industrieautomatisierung und Produktions-IT ein. Die nahtlose Integration der unterschiedlichen Systeme vereinfacht Engineering, Betrieb und Wartung der Anlage.
Weitere Referenzen

SIMATIC HMI - Überall im Einsatz

Kontakt

Wie sieht Ihre mobile Lösung aus?

Sie wollen mit einem HMI Mobile Panel oder Tablet PC bestens auf den Industriealltag vorbereitet sein, ob in der Produktion oder am Schreibtisch? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!

Wir beraten Sie gerne zu Ihrer individuellen mobilen Lösung

Kontakt aufnehmen