SIMATIC HMI Unified Comfort Panels und SIMATIC IPCs für WinCC Unified

Hardware für die Zukunft der Visualisierung

Die neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels mit hoher Performance und modernster Technologie
Gehören Sie zu den Ersten, die davon erfahren!

WinCC Unified Community

Highlights

Highlights der neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels

Die SIMATIC HMI Unified Comfort Panels ermöglichen Ihnen innovative Bedienkonzepte – heute und in Zukunft. Erfahren Sie mehr über die Highlights der neuen Gerätegeneration.

Comfort Panels der nächsten Generation

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels bieten Ihnen mit den kapazitiven Multitouch-Displays (in den Größen 7 bis 22 Zoll) alle Freiheiten und Möglichkeiten, die Sie für die Umsetzung Ihrer innovativen Bedienkonzepte brauchen. Die leistungsstarken Panels sind durch die Installation von Apps erweiterbar und frei in der Skalierung durch vektorbasierte Visualisierung.     

 

Erfahren Sie mehr über die neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels im Expertenvideo.

Einzigartige Features

Warum sind die Unified Comfort Panels so besonders?

Sie sind stylish, extrem schnell, flexibel einsetzbar und ermöglichen Ihnen die grenzenlose Umsetzung Ihrer Visualisierungsideen: Hier finden Sie viele gute Gründe, die für die neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels sprechen.
Portfolio

Ein Ziel, viele Möglichkeiten

Perfekte Visualisierung, innovative Bedienkonzepte und schier unendliche Möglichkeiten: Mit unserem Hardware-Portfolio können Sie SIMATIC WinCC Unified optimal auf einem Embedded-Gerät nutzen.

Von klein bis groß, durchgängig mit Multitouch

Unified Comfort Panels Standard

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels - Standardgeräte

  • Alle Geräte bieten die gleiche Anzahl an Hardware-Schnittstellen sowie die gleiche Funktionalität – Sie wählen das perfekte Gerät lediglich anhand der Displaygröße.
  • Jedes Unified Comfort Panel gibt es in zwei Design-Varianten:
    Standard-Design: inklusive Siemens und SIMATIC HMI Branding sowie mit einem silbernen Aluminiumrahmen
    Neutrales Design: ohne Branding und mit einen schwarzen Aluminiumrahmen

Touchbedienung, 7" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Touchbedienung, 10,1" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Touchbedienung, 12,1" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Touchbedienung, 15,6" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Touchbedienung, 18,5" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Touchbedienung, 21,5" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Zukunft der Visualisierung

Entdecken Sie das SIMATIC WinCC Unified System

Das SIMATIC WinCC Unified System besteht aus der perfekt aufeinander abgestimmten Kombination aus leistungsstarker Hardware und innovativer Software. Lernen Sie die neuen Möglichkeiten und Vorteile des Gesamtsystems kennen.
Referenzen

Unsere Lösungen in der Praxis

Unsere Visualisierungs-Lösungen werden weltweit in vielen Branchen erfolgreich eingesetzt. Wir stellen Ihnen hier eine Auswahl vor.

WinCC Unified Community

Werden Sie Teil der WinCC Unified Community

Das neue SIMATIC WinCC Unified System ist bereit für die Zukunft der Visualisierung. Sie können zu den Ersten gehören, die alles darüber erfahren: Als Mitglied der WinCC Unified Community erhalten Sie spannende Informationen vorab und Zugang zu exklusiven Downloads. Melden Sie sich kostenlos an und profitieren Sie von den Vorteilen.

Gehören Sie zu den Ersten, die davon erfahren!

Jetzt kostenfrei registrieren