Verlängerte Werkzeuglebensdauer und weniger Werkzeugbruch mit adaptiver Vorschubkontrolle und Vorschubüberwachung
Adaptive Control & Monitoring (ACM) – für optimierte Produktionsprozesse
ACM überwacht die aktuellen Schnittbedingungen in Echtzeit und passt den Vorschub automatisch auf die optimale Geschwindigkeit an. Bei der Erkennung von Überlast reduziert ACM den Vorschub und kann einen Alarm auslösen, um die Maschine zu stoppen. Der Echtzeit-Ansatz erhöht die Produktivität, sowie die Lebensdauer von Maschinen und Werkzeugen und sorgt für einen sicherere Produktionsprozess.
Zeiteffizienz. Werkzeugschutz. Flexibilität.
ACM ist eine Optimierungslösungen, die sich positiv auf Produktivität, Maschinen- und Werkzeugeffizienz und Herstellungskosten auswirken kann. Zusätzlich ist in der Regel eine Zykluszeitverkürzung von 5-30%, bei bis zu doppelt so hoher Werkzeugstandzeit, möglich.Experten auf ShopfloorEbene profitieren von den aussagekräftigen Berichten, die durch ACM generiert werden: aus den aufgezeichneten Daten erhalten sie Erkenntnisse, die helfen, Bearbeitungsabläufe zu verbessern und zu optimieren. Für jede mit ACM ausgestattete Maschine stehen Berichte über Maschinen und Werkzeugauslastung, tat sächliche Vorschubgeschwindigkeit, Zeitersparnis, Werkzeugverschleiß und Standzeit zur Verfügung.