OT und IT: getrennt und doch verbunden

Die Trennung der Netzwerke ist aus heutiger Sicht wichtig, da sich die Anforderungen von OT (Operational Technology) und IT (Information Technology) grundsätzlich unterscheiden. Der Anspruch an die IT konzentriert sich primär auf die User Experience, also die Performance der Übertragung von Daten z.B. von Telemetrie, Standort, Sprache und Video über eine gemeinsame Infrastruktur sowie auf Cybersecurity. Dagegen fokussiert man sich in der OT vor allem auf den sicheren Betrieb der Anlagen mit der zuverlässigen Datenübertragung zeitkritischer Applikationen - auch in rauen Umgebungen. Das Augenmerk liegt hier also auf der dauerhaften Verfügbarkeit. Es stellt sich die Frage: Wie können Unternehmen diese zwei unterschiedlichen Welten verbinden, da die durchgängige Datenübertragung unabdingbar für digitalisierte, effiziente Prozesse ist?
Wie gelingt eine reibungslose OT/IT-Integration?
Dies funktioniert nur mit Partnern, die beide Welten beherrschen und erfolgreiche OT- und IT-Lösungen in den jeweiligen Branchen vorweisen können. Dieses leisten nur wenige Anbieter. Nachfolgend eine Übersicht, was erfahrene Partner Ihnen bieten sollten:
Der Industrial Backbone als „Vermittler“ für die unternehmensweite Datenautobahn
Lesen Sie im exklusiven Bericht, wie die einzelnen Ebenen eines industriellen Netzwerks zusammenspielen, welche topologische Besonderheiten sie haben und was Sie bei deren Planung beachten müssen.
Kontakt
Der Check-up für Ihr Kommunikationsnetzwerk
Siemens bietet gemeinsam mit seinen Partnern ein durchgängiges Netzwerkkonzept - branchenorientiert und individuell auf die Applikation des Kunden ausgelegt. Ob ein OT-Netzwerk – kabelgebunden oder kabellos – den aktuellen oder kommenden Anforderungen genügt ist essenziell. Siemens unterstützt Sie bei der Analyse der Netzwerk-Istzustands, erstellt eine übersichtliche Dokumentation und gibt klare Handlungsempfehlungen für sofortige oder künftige Anforderungen an Ihr OT-Netzwerk. Falls Sie Interesse an einem Health Check zum attraktiven Festpreis haben, kontaktieren Sie unsere Experten.