EEA Case Study

EEA Case Study

Sehen Sie selbst, wie unsere Kunden von Energy Efficiency Analytics (EEA) profitieren.

Laden Sie hier eine Fallstudie zu EEA herunter

Dieses Beispiel aus der Praxis beschreibt, wie Energy Efficiency Analytics von Siemens einem Kunden geholfen hat, beim Betrieb ihres Druckluftsystems eine unmittelbare Energieeinsparung von 2,3% zu erzielen. Darüber hinaus wurden weitere 8,8% der potenziellen Energiekosteneinsparungen durch die Anwendung neuer Betriebsregelungen ermittelt - eine Option, die zuvor nicht in Betracht gezogen worden war. Und all das, ohne den für die Prozesse erforderlichen Luftvolumendurchsatz zu beeinflussen.