Feldleitgerät 

Bay controller - SIPROTEC 6MD86 - side view

SIPROTEC 6MD86

Das Feldleitgerät SIPROTEC 6MD86 ist ein universelles Steuerungs- und Automatisierungsgerät mit Schutzfunktion. Es ist für den Gebrauch aller Spannungsebenen, von Verteilung bis Übertragung konzipiert. Als Teil der SIPROTEC 5-Familie ermöglicht es eine Vielzahl von Schutzfunktionen aus der SIPROTEC-Bibliothek. Passen Sie die Hardware und das IO-Mengengerüst exakt an Ihre Erfordernisse an und setzen Sie auf zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten.

Starten Sie den Konfigurator für mehr technische Informationen und Hinweise zur Bestellung.

Konfigurieren

Eigenschaften & Funktionen

Feldleitgerät SIPROTEC 6MD86

Eigenschaften

Eigenschaften

Hauptfunktion

 

Feldleitgerät für Mittelspannungs- und Hochspannungs- bis Höchstspannungs-Schaltanlagen mit integrierter Bedienung und umfangreichen Schutzfunktionen. Leistungsfähige Automatisierung, einfache Konfiguration mit DIGSI 5

 

Ein- und Ausgänge

 

6 vordefinierte Standardvarianten mit bis zu 8 Strom- und 8 Spannungswandlern, 11 bis 75 Binäreingängen, 9 bis 41 Binärausgängen

 

Hardware-Flexibilität

 

Flexibel anpassbares und erweiterbares E/A- Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens. Das Gerät kann bei hohen Anforderungen an das Mengengerüst in der 2. Zeile erweitert werden. So sind z.B. 240 Binäreingänge (und mehr) mit der IO230 möglich (siehe Kapitel Hardware)

 

Gehäusebreite

 

1/3 × 19 Zoll bis 2/1 × 19 Zoll

Funktionen

Funktionen

Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforde- rungen frei konfiguriert und kombiniert werden.

  • Integriertes Feldleitgerät mit vielseitigen Schutzfunktionen für Anwendungen von der Mittel- bis zur Höchstspannung
  • Steuerung von Schaltgeräten
  • Synchrocheck, Schaltfehlerschutz und schalterbezogene Schutzfunktionen wie Schalterversagerschutz und Automatische Wiedereinschaltung
  • Fest integrierter, elektrischer Ethernet RJ45 für DIGSI 5 und IEC 61850 (Reporting und GOOSE)
  • Bis zu 4 steckbare Kommunikationsmodule für unterschied- liche und redundante Protokolle nutzbar (IEC 61850, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)
  • Zuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
  • Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
  • Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
  • Lichtbogenschutz
  • Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automa- tisierungsfunktionen im Gerät
  • Optionaler Überstromzeitschutz mit 3-poliger Auslösung
  • Einsatz auch in Schaltanlagen mit Eineinhalb-Leistungsschalter-Konfiguration
  • Überstromzeitschutz auch als Notfunktion konfigurierbar
  • Sichere, serielle Schutzdatenkommunikation auch über weite Distanzen und alle verfügbaren physikalischen Medien (Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze)
  • Erfassung von Betriebsmessgrößen und Schutzfunktionsmesswerten zur Bewertung des Anlagezustandes, zur Unterstützung der Inbetriebnahme und der Störungsklärung
  • Synchrophasor-Messwerte mit Protokoll IEEE C37.118 integriert  (PMU)
  • Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
  • Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme
  • Flexibel anpassbares E/A-Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens.
Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche

Das Feldleitgerät SIPROTEC 6MD86 ist ein universelles Steuerungs- und Automatisierungsgerät mit Schutzfunktion auf der Basis des SIPROTEC 5-Systems. Die Standardvarianten des SIPROTEC 6MD86-Gerätes werden mit Messwandlern geliefert. Darüber hinaus sind im SIPROTEC 6MD86-Gerät auch Schutzwandler möglich, sodass Schutzfunktionen verwendet  werden können. Durch seine hohe Flexibilität ist es bei Verwendung von Wirkkommunikation auch als selektive Schutzeinrichtung für ein- und mehrseitig gespeiste Freileitungen und Kabel eignet. Das Gerät unterstützt alle SIPROTEC 5-Systemeigenschaften. Es ermöglicht zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investiti- onssicherheit und niedrigen Betriebskosten.

Vorteile

Vorteile

  • Sichere und zuverlässige Automatisierung und Steuerung ihrer Anlagen
  • Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
  • Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
  • Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umweltein- flüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der Baugruppen
  • Leistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
  • Hohe Investitionssicherheit und niedrige Betriebskosten durch zukunftsfähige Systemlösung
Downloads

Downloads

News & Media

Was gibt es Neues in Sachen Stromversorgung, Netzqualität und Messung?

Hier finden Sie eine Auswahl an aktuellen Informationen aus aller Welt.

Kontaktieren Sie unseren Sales Support und Customer Service

  • Benötigen Sie Unterstützung für ein Projekt?
  • Benötigen Sie ein Angebot für eines unserer Produkte oder Lösungen?
  • Benötigen Sie Hilfe für bereits installiertes Equipment?
  • Haben Sie eine technische Frage?
  • Oder benötigen Sie etwas vollkommen anderes?

Sie können uns 24/7 kontaktieren.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Online-Anfrage.

 

Sie erreichen uns unter der Nummer +49 180 524 70 00