Transformatordifferentialschutz
Reyrolle 7SR54
Die Reyrolle 7SR54 bietet Schutz, Steuerung und Überwachung für 2- und 3- Wicklungstransformatoren. Es werden alle Transformatorvektorgruppen und Erdungsanschlüsse berücksichtigt.
Eigenschaften
Reyrolle 5 ist für die Stromnetze der Zukunft mit verbesserter Kommunikation und Cybersicherheit konzipiert und bietet weiterhin die bekannte benutzerfreundliche Bedienung und eine einfache Produkthandhabung.
Das Transformatordifferentialschutzgerät Reyrolle 7SR54 bietet Schutz, Steuerung und Überwachung für Zwei- und
Dreiwicklungstransformatoren. Es werden alle Schaltgruppen und Erdfehler des Transformators berücksichtigt.
Das Transformatordifferentialschutzgerät Reyrolle 7SR54 verfügt serienmäßig über eine Vielzahl von Schutzfunktionen und eine Ethernet-Kommunikation nach IEC 61850. Um die Produktvarianten weiter zu minimieren, decken die Hilfsspannungsversorgung und die Binäreingänge mit konfigurierbaren binären Eingangsschwellen den gesamten Arbeitsbereich ab.
Das große LCD-Display, die Tasten mit Druckpunkt und die programmierbaren LEDs ermöglichen eine einfache Bedienung
des Geräts. Die Einschubtechnik ermöglicht einen einfachen Tausch.
Ein- und Ausgänge
8 Stromwandler + 16 BE + 8 BA
8 Stromwandler + 4 Spannungswandler + 12 BE + 8 BA
8 Stromwandler + 4 Spannungswandler + 37 BE + 18 BA
12 Stromwandler + 24 BE + 10 BA
12 Stromwandler + 4 Spannungswandler + 35 BE + 16 BA
Kommunikation
Serienmäßiger frontseitiger USB-Anschluss (zur Konfiguration mit dem PC-basierten Software- Tool Reydisp), rückseitig RS485, 2 x RJ45 elektrische Anschlüsse oder optionale optische Ethernet-Anschlüsse
Gehäuse
Größe 12 in Einschubtechnik
Display
Hintergrundbeleuchtetes LCD 128 x 128 mit Text- und Grafik-Anzeigemöglichkeiten, geeignet für einzeilige Mimikdiagramme
Funktionen
Die Standardfunktionen können umfassen:
- 37/37G Unterstromschutz – Phase/Erde
- 46 Gegensystem-Überstromzeitschutz
- 46BC Leiterbrucherkennung
- 49 Thermischer Überlastschutz
- 50/50G/50N Unverzögerter Überstromzeit-/Erdschlussschutz
- 50BF Leistungsschalter-Versagerschutz – 3‑polig
- 51/51G/51N Verzögerter Überstromzeit-/Erdschlussschutz
- 51CL Überstromzeitschutz Kaltlast – Phase
- 52 Leistungsschaltersteuerung
- 60CTS Stromwandlerüberwachung
- 74CC/74TC Einschalt‑ und Auslösekreisüberwachung
- 81HB2 Einschaltstromerkennung
- 81HB5 Übererregungserkennung – 5. Harmonische
- 86 Einschaltsperre
- 87GH Erdfehlerdifferentialschutz – Hochimpedanz
- 87T‑BD Transformatordifferentialschutz – stabilisiert
- 87T‑HS Transformatordifferentialschutz – Hochstrom
Weitere Funktionen – erfordern Spannungswandlereingänge
- 21LB Lastblinder (7SR5421)
- 24 Übererregungsschutz
- 27/27Vx Unterspannungsschutz
- 47 Ablauf Überspannungsschutz
- 51V Spannungsabhängiger Überstrom - Phase (7SR5421)
- 59/59Vx Überspannungsschutz
- 59N Neutrale Spannungsverschiebung
- 60VTS VT Überwachung
- 67/67G/67N Direktional - Phasen-/Erdschluss (7SR5421)
- 81 Frequenzschutz - "f>" oder "f<".
Überwachungsfunktionen
- Primär, sekundär und Phasenfolge, Strom und Spannung.
- Frequenz, Leistung, Energie und Fehlerort.
- Fehler-, Ereignis- und Störfallaufzeichnungen.
- Ereignisaufzeichnungen (auswählbare Ereignisse werden an der Gerätefront angezeigt)
Kommunikation
- IEC 60870 5 103, MODBUS RTU, DNP 3.0, IEC 61850
Anwendungsbereiche
- Umfassender Schutz für Zwei- oder Dreiwicklungstransformatoren
- Differentialschutz für Spartransformatoren, Drosseln und Motoren
Vorteile
- Kompakte Bauweise und geringe Produktlebenszyklus-Kosten
- Zuverlässiger Betrieb durch leistungsfähige und bewährte Schutzalgorithmen
- IEC 61850 Edition 1 und 2 mit HSR-, PRP- und RSTP-Betrieb für verbesserte Verfügbarkeit
- Einfache Produktbestellung
- Kombinierte Stromwandlereingänge 1 A und 5 A
- 28 programmierbare 3-farbige LEDs für eine übersichtliche Anzeige