Kondensatorbankschutz

Kondensatorbankschutz – Reyrolle 7SR191

Reyrolle 7SR191

Das 7SR191 Capa ist ein numerisches Schutzgerät mit einem umfangreichen Softwarepaket.

Starten Sie den Konfigurator für mehr technische Informationen und Hinweise zur Bestellung.

Konfigurieren und Kaufen

Eigenschaften & Funktionen

Kondensatorbankschutz Reyrolle 7SR191

Eigenschaften

Durch den Ausbau des elektrischen Netzes wächst der Markt für Leistungskondensatoren ständig.  Leistungskondensatoren verbessern die Leistung, Qualität und Effizienz des Netzes und minimieren Leistungsverluste.  Das Reyrolle 7SR191 Capa enthält alle notwendigen Funktionen für den Einsatz an Kondensatorbänken im Verteilnetz, die über einen Shunt angeschlossen sind. Mögliche Anschlusskonfigurationen:

 

  • Einzelsternkonfiguration

  • Doppelsternkonfiguration

  • Dreieckskonfiguration

  • H-Konfiguration

Das Reyrolle 7SR191 Capa ist ein numerisches Schutzgerät mit einem umfangreichen Softwarepaket, das eine Vielzahl von integrierten Anwendungsfunktionen zur Senkung des Installations-, Inbetriebnahme-, Verdrahtungs- und Engineeringaufwands enthält.

 

  • Auswählbare Hardwarekonfiguration für verschiedene Kondensatorbankanordnungen
    - 3-polig Überstrom + 1-polig Unsymmetrie
    - 1-polig Überstrom + 3-polig Unsymmetrie

  • Optional voltage inputs

  • Optionale Spannungseingänge Wiedereinschaltsperre, um sicherzustellen, dass der LS erst schließt, wenn sich die Bank selbst entladen hat

  • Überspannungsschutz durch Einbindung der Stromanalyse

  • Geeignet für die Verwendung mit intern/extern gesicherten oder ungesicherten Kondensatoren

  • Anwenderprogrammierbare Kennlinien für alle abhängigen Spannungs-, Strom- und thermischen Kurven

  • Unsymmetrieschutz mit natürlichem Auslaufausgleich

Funktionen

Schutzfunktionen

  • Über das Display programmierbar

  • LS-Steuerung über Front, Binäreingänge und Kommunikation SCADA-System

  • Anwenderdefinierbare Logik über Quicklogic-Gleichungen und Grafiktool

  • Mehrere Einstellgruppen

  • Messwerte

  • Störschriebe

  • Störwertaufzeichnungen

  • Ereignisschreiber

  • 6 anwenderdefinierbare Alarmmeldungen für LCD-Textanzeigen

  • Auslösekreisüberwachung

  • Einschaltkreisüberwachung

  • Virtueller Eingang/Ausgang

  • LS-Schaltzähler

  • Bedarfszählung

  • Harmonische Analysen und THD

  • Unterstrom / Versorgungsaufall (37)

  • Phasenunsymmetrie (46M)

  • Schieflastschutz (46NPS)

  • Thermischer Überlastschutz (49)

  • Unverzögerter Überstromzeitschutz (50)

  • Unverzögerter Erdfehlerschutz (50N)

  • Leistungsschalterversagerschutz (50BF)

  • Verzögerter Überstromzeitschutz (51)

  • Verzögerter abgeleiteter Erdfehlerschutz (51N)

  • Überspannungsschutz durch Einbeziehung des Stroms (59C)

  • Kondensator Stromunsymmetrieschutz (60C)

  • Hochimpedanz-Erdfehlerdifferentialschutz (87REF)

  • Unter-/Überspannungsschutz (27/59)

  • Drehfeldüberwachung (47)

  • Sternpunkt-Verlagerungsspannung (59N)

  • Gerichteter unverzögerter Überstromzeitschutz (67/50)

  • Gerichteter Unverzögerter Erdfehlerschutz (67/50N)

  • Gerichteter verzögerter Überstromzeitschutz (67/51)

  • Gerichteter verzögerter Erdfehlerschutz (67/51N)

  • Unter-/Überfrequenzschutz (81)

Downloads