Gerichteter Überstromzeitschutz
Reyrolle 7SR220
Der gerichtete Reyrolle 7SR220 Überstromzeit- und Erdfehlerschutz wird meist in Verbundnetzen eingesetzt, da dort Fehlerströme in jede Richtung fließen können. Diese Geräte werden typischerweise als Hauptschutz auf Abzweigen und Leitungen, sowie als Reserveschutz von Anlagenteilen wie Transformatoren eingesetzt. Die Geräte verfügen über fünf Stromeingänge und vier Spannungseingänge und sind in E6- oder E8-Gehäuse eingebaut.
Eigenschaften
Die integrierte Logik ermöglicht die optimale Konfiguration der Gerätefunktionalität mit den Analogeingängen und den binären Eingangs-/Ausgangskreisen. Die optionale automatische Wiedereinschaltfunktion bietet eine integrierte Lösung für Freileitungsabzweige. Die Gerätefunktionalität ermöglicht äußerst flexible Einstellungen für Strom und Zeitstaffelung, so dass die Kompatibilität mit allen Arten von Überstromzeitschutzgeräten gegeben ist.
Die Schutz-, Mess- und Zählerfunktionalität wird über Datenkommunikationskanäle bereitgestellt. Das Gerät enthält standardmäßig eine USB-Schnittstelle auf der Frontseite für den lokalen PC-Anschluss sowie eine elektrische RS485 Schnittstelle für Fernanschlüsse auf der Geräterückseite; weitere Schnittstellen sind optional erhältlich.
Umschalteinstellungen
Vier Parametergruppen
Passwortschutz - 2 Ebenen
Anwenderprogrammierbare Logik
Selbstüberwachung
LS-Auslösezähler und Timer
Fehler-, Ereignis- und Störfallaufzeichnungen
Funktionen
Schutzfunktionen
Unterstromschutz (37)
Leiterbrucherkennung (46BC)
Schieflastschutz (46NPS)
Thermischer Überlastschutz (49)
Überstromzeitschutz (50, 51)
Erdfehlerschutz (50G, 50N, 50SEF, 51G, 51N, 51SEF)
Gerichteter Überstromzeit- und Erdfehlerschutz (67)
Hochimpedanz-Erdfehlerdifferentialschutz (64H)
Unter-/Überspannungsschutz (27/59)
Drehfeldüberwachung (47)
Überstromzeitschutz (spannungsgesteuert) (51V)
Sternpunkt-Verlagerungsspannung (59N)
Unter-/Überfrequenzschutz (81)
Überwachungsfunktionen
Stromwandlerüberwachung (60CTS)
Auslöse- & Schließkreisüberwachung (74T/CCS)
Spannungswandlerüberwachung (60VTS)
Einschaltstromerkennung (81HBL2)
Leistungsschalterversagerschutz (50BF)
Steuerungsfunktionen
Automatische Wiedereinschaltung (79)
Überwachungsfunktionen
Primär-/Sekundärstrom Phasen- und Erdrichtung
Primäre/sekundäre Leitungs- und Phasenspannungen
Wirkleistung und Leistungsfaktor
Wirk- und Blindleistung
W Hr & VAr Hr vorwärts und rückwärts
Historische Nachfrageaufzeichnung
Mitsystemspannung und -strom
Gegensystemspannung und -strom
Nullspannung