Ungerichteter Überstromzeitschutz
Reyrolle 7SR45
Wandlerstromversorgter ungerichteter Überstromzeitschutz mit Anschlussmöglichkeit für eine externe Hilfsspannungsversorgung. Es ist in verschiedenen Varianten erhältlich, je nach Konfiguration der Stromwandler, Binäreingänge, Binärausgänge, Stromversorgung und Kommunikation.
Eigenschaften
Das digitale Schutzgerät Reyrolle 7SR45 bietet Funktionen für unabhängigen und abhängigen Überstromzeit- und Erdfehlerschutz und ermöglicht eine Erkennung mit einer Mindestbetriebseinstellung von 0,2 x In für den Phasenübestromzeitschutz. Das Gerät ist wandlerstromversorgt und kann optional an eine externe Stromversorgung angeschlossen werden, was für zusätzliche Sicherheit und weitere Kommunikationsanschlüsse für die SCADA-Anbindung sorgt. Das kompakte Einbaugehäuse ist mit frontseitigen Navigationstasten, LCD-Display und einer frontseitigen
USB-Schnittstelle ausgestattet.
Wandlerstromversorgt mit Anschlussmöglichkeit für eine externe Hilfsspannungsversorgungs
10 Störfallprotokolle
Ereignisliste (bis zu 100 Ereignisse)
Passwortschutz
Selbstüberwachung
Überstromzeitschutzfunktionen
Geräteeinstellung mit Reydisp Evolution PC Software
- Hohe Empfindlichkeit (Auslösung ab 20% Nennstrom möglich)
- Seriellen Schnittstelle
Hardware
4 Stromwandler mit 1 A- oder 5 A-Eingängen
bis zu 4 Binäreingänge und 4 Binärausgänge
2 Binärausgänge (gespeichert, 1 Wechsler und 1 Schließer)
- 1 Impulsausgang
- 2 Gehäuseformen für die Montage in Ortsnetzstationen
Benutzeroberfläche
2-zeiliges LCD Display mit 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
Navigationstasten
- 9 benutzerfreundlich vorbelegte LEDs
- mechanisches Schauzeichen
USB Frontschnittstellel
Optionale rückseitige RS485-Kommunikationsschnittstelle
Funktionen
Schutzfunktionen
- 49 Thermischer Überlastschutz
- 50 Unverzögerter Überstromzeitschutz Phase
- 50N/G Unverzögerter Überstromzeitschutz Erde (berechnet/gemessen)
- 51 Verzögerter Überstromzeitschutz Phase
- 51N/G Verzögerter Überstromzeitschutz Erde (berechnet/gemessen)
- 50LC/SOTF Schnellauslösung bei Zuschaltung auf Fehler
Zusatzfunktionen
- 49T Externe Schnellauslösung über Binäreingang
- 68 Schutzfunktionsblockierung/ Einschaltstromblockierung
- 86 Einschaltsperre
Kommunikation
- IEC 60870-5-103
- MODBUS RTU