Distanzschutz für alle Spannungsebenen
SIPROTEC 7SA61
Der Distanzschutz 7SA6 ist ein universelles Gerät für Schutz, Steuerung und Automatisierung mit einem 4-zeiligem Display, auf der Basis des SIPROTEC 4 Systems. Seine hohe Flexibilität ermöglicht den Einsatz in allen Spannungsebenen.
Eigenschaften
Das Gerät ist investitionssicher, spart Betriebskosten und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften und Funktionen aus:
Sehr kurze Auslösezeit
Impedanzeinstellbereiche für individuelle Einstellungen zum Schutz extrem kurzer Leitungen
Selbstlernende Erkennung für Pendelfrequenzen bis 7 Hz
Wandlersättigungsdetektor zum Verhindern unselektiver Auslösung durch den Distanzschutz bei Wandlersättigung
Phasengetrennte Signalübertragung für bessere Selektivität und Verfügbarkeit
Digitale Querkommunikation über eine integrierte serielle Wirkschnittstelle
Adaptive spannungslose Pause (ASP)
Hardware
- Binäreingänge: 5 bis 33
- Binärausgänge: 6 bis 33
- Leistungsrelais: 4 / 8
- Text Display
- Ein- oder Aufbaugehäuse
Kommunikationsschnittstellen
- Systemschnittstelle
– IEC 61850
– IEC 60870-5-103
– PROFIBUS DP
– DNP 3
– 2 Analogausgänge 0...20 mA - Serviceschnittstelle
– DIGSI 4
– Modem - 1 serielle Wirkschnittstelle zur Schutzsignalübertragung
- Frontschnittstelle
– DIGSI 4 - Zeitsynchonisation über
– IRIG-B oder DCF 77 oder
– Systemschnittstelle
Funktionen
Schutzfunktionen
Distanzschutz mit sechssystemiger Messung (21/21N)
Gerichteter Erdfehlerschutz (50N/51N/67N)
Erdfehlererkennung in isolierten und gelöschten Netzen
Signalübertragungsverfahren (85)
Fehlerorter
Pendelerfassung / Auslösung (68/68T)
Phasenüberstromzeitschutz (50/51/67)
Schutz bei Zuschalten auf Kurzschluss (50HS)
Endfehlerschutz (50STUB)
Überspannungsschutz / UU Unterspannungsschutz (59/27)
Über-/Unterfrequenzschutz (81O/U)
Automatische Wiedereinschaltung (79)
Synchrocheck (25)
Leistungsschalter-Versagerschutz (50BF)
Thermischer Überlastschutz (49)
Steuerungsfunktionen:
Schaltbefehle für Leistungsschalter und Trenner
Überwachungsfunktionen
Auslösekreisüberwachung (74TC)
Selbstüberwachung von Hardware und Software
Messwertüberwachung
Ereignisprotokollierung / Störfallprotokollierung
Störschreibung
Schaltstatistik
Frontseite
Benutzerfreundliche Bedienung mit numerischem Bedienfeld
Funktionstasten
LEDs für Vor-Ort-Anzeige
PC-Frontschnittstelle zur komfortablen Bedienung