Distanzschutz für Übertragungsleitungen
SIPROTEC 7SA522
Das Gerät SIPROTEC 7SA522 bietet einen umfassenden Distanzschutz und umfasst alle für den Leitungsschutz üblicherweise erforderlichen Funktionen. Es ist zur schnellen und selektiven Fehlerklärung an Übertragungs- / Verteilungsleitungen und Freileitungen mit oder ohne Serienkompensation ausgelegt. Der Netzsternpunkt kann starr geerdet oder widerstandsgeerdet, gelöscht mittels Petersen-Spule oder isoliert sein. Das Gerät 7SA522 ist für 1-polige und 3-polige Auslösung mit und ohne Signalübertragungsverfahren geeignet.
Eigenschaften
Das Gerät 7SA522 enthält sämtliche Schutzfunktionen, die üblicherweise für den Übertragungsleitungsschutz erforderlich sind:
Sehr kurze Auslösezeit
Geeignet für Kabel und Freileitungen mit oder ohne Serienkompensation
Selbstlernende Erkennung für Pendelfrequenzen bis 7 Hz
Digitale Querverbindung für Zweibein- und Dreibeinleitungen
- Adaptive spannungslose Pause (ASP)
Hardware
Binäreingänge: 8 bis 24
- Binärausgänge: 16 bis 44
- High-Speed-Relais: 5/10 (optional)
- Text Display
- Einbau- oder Aufbaugehäuse
Kommunikationsschnittstellen
Systemschnittstelle
– IEC 61850– IEC 60870-5-103
– PROFIBUS DP
– DNP 3- Service port
– DIGSI 4
– Modem
- 2 serielle Wirkschnittstellen zur Schutzsignalübertragung
- Frontschnittstelle
– DIGSI 4 - Zeitsynchronisation über IRIG-B oder DCF77 oder Systemschnittstelle
Funktionen
Schutzfunktionen
Distanzschutz mit sechssystemiger Messung (21/21N)
Gerichteter Erdfehlerschutz für ein- und dreipolige Auslösung (50N/51N/67N)
Signalübertragungsverfahren (85)
Fehlerorter
Pendelerfassung / Auslösung (68/68T)
Phasenüberstromzeitschutz (50/51/67)
Endfehlerschutz (50STUB)
Schutz beim Zuschalten auf Kurzschluss (50HS)
Überspannungsschutz / Unterspannungsschutz (59/27)
Unterfrequenz- / Überfrequenzschutz (81O/U)
Automatische Wiedereinschaltung (79)
Synchrocheck (25)
Leistungsschalter-Versagerschutz (50BF)
Steuerungsfunktion
Schaltbefehle für Leistungsschalter und Trenner
Überwachungsfunktionen
Auslösekreisüberwachung (74TC)
Selbstüberwachung von Hardware und Software
Messwertüberwachung
Ereignisprotokollierung / Störschreibung
Störschreibung
Schaltstatistik
Frontseite
Benutzerfreundliche Handhabung mit numerischem Bedienfeld
LEDs für Vor-Ort-Anzeige
PC-Frontschnittstelle zur komfortablen Bedienung
Funktionstasten