Feldleitgerät
SIPROTEC 6MD63
Das Feldleitgerät 6MD63 ist eine flexible, leicht zu bedienende Steuereinheit. Es ist optimal auf Mittelspannungsapplikationen abgestimmt, kann aber auch in Hochspannungsunterstationen verwendet werden. Das Feldleitgerät 6MD63 hat das gleiche Design (Look & Feel) wie die anderen Schutz- und Kombigeräte der SIPROTEC 4-Gerätereihe. Auch die Konfiguration wird auf einheitliche Weise mit dem leicht zu bedienenden DIGSI 4-Konfigurationswerkzeug durchgeführt. Für die Bedienung ist eine große grafische Anzeige mit Tastatur erhältlich. Die wichtigsten Bedienvorgänge, wie z. B. Warnmeldelistenanzeige oder Schaltgerätesteuerung, erfolgen auf einfache und intuitive Art und Weise.Die Bedieneinheit kann im Bedarfsfall getrennt vom Gerät montiert werden. Dies gewährt Flexibilität in Hinblick auf den Geräteaufstellungsort. Integrierte Schlüsselschalter steuern die Schalthoheit und Schaltberechtigung für Schaltung ohne Verriegelung.
Anwendungen
Optimiert für Anschluss an Dreistellungstrenner
Schaltverriegelungsschnittstelle
Geeignet für redundante Zentrale
Automatisierung auf grafischem Wege mit CFC einfach zu konfigurieren
Bedienfunktionen
Anzahl der Schaltgeräte nur begrenzt durch die Anzahl der verfügbaren Eingänge und Ausgänge
Position der Schaltelemente wird auf der grafischen Anzeige dargestellt
Umschalten zwischen Vor-Ort- und Fernsteuerung über Schlüsselschalter
Befehlsableitung aus Meldung
4 frei verwendbare Funktionstasten zur Beschleunigung häufig wiederkehrender Bedienvorgänge
Schaltfehlerschutzisolator/c.-b.
Schlüsselschalter für Schalthoheit
Abzweigsteuerbild
Messwerterfassung
Anzeige- und Befehlsmeldungen
P, Q, cos ϕ (Leistungsfaktor) und Zählerstandberechnung
Ereignisprotokollierung
Schaltstatistik
Überwachungsfunktionen
Betriebsmesswerte
Energiezählwerte
Betriebsstundenzählung
Schleppzeiger
Selbstüberwachung des Relais
Kommunikationsschnittstellen
Systemschnittstellen– IEC 61850 Ethernet
– IEC 61850 Ethernet
– IEC 60870-5-103 Protokoll
– PROFIBUS-FMS
– DNP 3.0
– PROFIBUS-DP
– MODBUS
– Service-Schnittstelle für DIGSI 4 (Modem)/ Temperaturerfassung (Thermobox)
– Frontschnittstelle für DIGSI 4
– Zeitsynchronisation über IRIG-B/DCF 77