Universeller Zweienden Leitungsdifferentialschutz
SIPROTEC 7SD610
Das Gerät 7SD610 ist ein universell einsetzbarer Differentialschutz und enthält alle Funktionen, die für den Differentialschutz von Leitungen, Kabeln und Transformatoren erforderlich sind. Transformatoren und Kompensationsspulen in der Differentialschutzzone werden durch integrierte Funktionen beherrscht, die bisher nur im Transformatordifferentialschutz implementiert sind. Zudem ist es für komplexe Anwendungen wie serielle oder parallele Kompensation von Leitungen und Kabeln gut geeignet.
Eigenschaften
Das Gerät ist so ausgelegt, dass Differential- und gerichteter Reserveschutz für alle Spannungsebenen und Netze zur Verfügung stehen. Das Gerät bietet eine sehr schnelle und phasenselektive Kurzschlussmessung. Damit kann das Gerät eine ein- oder dreiphasige Fehlerabschaltung vornehmen. Der Datenaustausch für die Differentialstrommessung erfolgt über Lichtwellenleiter oder digitale Kommunikationsnetze und Hilfsadern, so dass die Leitungsenden räumlich weit voneinander entfernt sein können. Die serielle Wirkschnittstelle (R2R-Schnittstelle) kann flexibel an die Anforderungen aller bestehenden Kommunikationsnetze angepasst werden.
Bei Änderungen im Kommunikationsnetz können die Kommunikationsmodule bestehender Konfiguration flexibel nachgerüstet werden. Neben der Hauptschutzfunktion, dem Differentialschutz, bietet das 7SD610 eine Fülle zusätzlicher programmierbarer Notschutzund Reserverschutzfunktionen, wie Phasen- oder Erd-Überstromzeitschutz (gerichtet und ungerichtet) bei Anschluss von Spannungswandlern. Überlastschutz, Frequenzschutz und ein Leistungschalter- Versagerschutz runden die Funktionspalette des Geräts 7SD610 ab.
Hardware
- Binäreingänge: 7
- Binärausgänge: 5
- Text Display
- Einbau- oder Aufbaugehäuse
Kommunikationsschnittstellen
Systemschnittstelle
– IEC 61850– IEC 60870-5-103
– PROFIBUS DP
– DNP 3
– Modbus- Serviceschnittstelle
– DIGSI 4
– Modem
- 1 serielle Wirkschnittstelle (R2R)
- Frontschnittstelle
– DIGSI 4 - Zeitsynchronisation über IRIG-B, DCF77 oder Systemschnittstelle
Funktionen
Schutzfunktionen
Universell einsetzbarer Leitungs- und Kabel-Differentialschutz für alle Spannungsebenen mit phasenselektiver Messung (87L)
Einsatz für zwei Leitungsenden
Differentialschutz für Transformatoren im Schutzbereich (87T)
Erdfehlerdifferentialschutz (87N) bei Transformatoren im Schutzbereich
Bestens geeignet für serienkompensierte Leitungen
Zwei unabhängige Differentialschutzstufen: eine Stufe zur empfi ndlichen Messung hochohmiger Erdfehler und eine Stufe für stromstarke Fehler und Schnellabschaltung
Leistungsschalter-Versagerschutz (50BF)
Überstromzeitschutz (gerichtet) (50, 50N, 51, 51N, 67, 67N)
Informationsübertragungsverfahren (85)
Thermischer Überlastschutz (49)
Überspannungsschutz / Unterspannungsschutz (59/27)
Überfrequenzschutz/Unterfrequenzschutz (81O/U)
Automatische Wiedereinschaltung AWE 1- / 3-polig (79)
Steuerungsfunktionen
Befehle und Eingabe zur Steuerung von Leistungsschaltern und Trennern
Überwachungsfunktionen
Selbstüberwachung
Auslösekreisüberwachung (74TC)
8 Störschriebe
Überwachung der Stromwandler-Sekundärströme
Ereignisprotokollierung / Störschreibung
Schaltstatistik
Frontansicht
Benutzerfreundliche Handhabung
PC-Frontschnittstelle zur komfortablen Bedienung
Funktionstasten und 8 LEDs zur Meldungsanzeige
Produktmerkmale
Inbetriebsetzungshilfe mit einem Browser
Direktanschluss an digitale Kommunikationsnetzwerke