Motor- und Generatorschutz
SIPROTEC 7UM62
Die Geräte der Baureihe SIPROTEC 7UM62 sind mehr als nur Schutzgeräte. Sie bieten darüber hinaus zahlreiche Zusatzfunktionen. Bei Erd- oder Kurzschlüssen, Überlast, Überspannung oder Unter- / Überfrequenz sichern die Schutzgeräte den Betrieb von Anlagen der Energieerzeugung. Die Schutzgeräte SIPROTEC 7UM62 sind kompakte Geräte, die speziell für den Schutz von kleinen bis hin zu großen Generatoren ausgelegt und entwickelt worden sind.
Eigenschaften
Die Geräte verfügen über alle erforderlichen Schutzfunktionen und eignen sich insbesondere für den Schutz von:
Laufwasser- und Pumpspeicherkraftwerken
Blockheizkraftwerken
Eigenerzeugungsanlagen unter Nutzung regenerativer Energien wie Wind oder Biogase
Energieerzeugung mit Dieselgeneratoren
Gasturbinenkraftwerken
Industriekraftwerken
konventionellen Dampfkraftwerken.
Die Geräte SIPROTEC 7UM62 können auch für den Schutz großer Synchronmotoren und Asynchronmotoren sowie Transformatoren eingesetzt werden. Dank der integrierten, anwenderprogrammierbaren Logikfunktionen CFC (Continuous Function Chart) kann der Anwender flexibel und komfortabel auf die jeweiligen Anlagenbedingungen und wechselnden Anforderungen eingehen. Über flexible Kommunikationsschnittstellen ist eine Einbindung in moderne Kommunikationsstrukturen mit Leittechnik möglich. Die folgenden Grundfunktionen sind für alle Versionen verfügbar:
Differentialschutz für Generatoren, Motoren und Transformatoren
Ständererdschlussschutz
empfindlicher Erdstromschutz
Ständerüberlastschutz
Überstromzeitschutz (unabhängig und abhängig)
unabhängiger Überstromzeitschutz mit Richtungszusatz
Unter- / Überspannungsschutz
Frequenzschutz
Unter- / Übererregungsschutz
Einkopplungen
Vorwärtsleistungsüberwachung und Rückleistungsschutz
Schieflastschutz
Leistungsschalter- Versagerschutz
Läufererdschlussschutz (fn, R-Messung)
Motoranlaufzeitüberwachung und Wiedereinschaltsperre
Hardware
- 8 Stromwandler
- 4 Spannungswandler
- 7/15 Binäreingänge
- 12/20 Binärausgänge
- Text- oder Graphikdisplay
- Einbau- oder Aufbaugehäuse
Kommunikationsschnittstellen
- Systemschnittstelle
– IEC 61850
– IEC 60870-5-103
– PROFIBUS-DP
– DNP 3.0
– MODBUS RTU
– 2 Analogausgänge 0 bis 20 mA - 2 Serviceschnittstellen
– DIGSI 4
– Modem
– Thermobox
– 2 Analogausgänge 0 bis 20 mA - Frontschnittstelle
– DIGSI 4 - Zeitsynchronisation über IRIG B / DCF77
Funktionen
Standardversion
Funktionsumfang Basisversion und zusätzlich:
Zuschaltschutz
100 % Ständererdschlussschutz mit 3. Harmonischer
Impedanzschutz
Vollversion
Funktionsumfang Standardversion und zusätzlich:
Gleichspannungsschutz
Anfahrüberstromschutz
Erdstromdifferentialschutz
Außertrittfallschutz
Erweiterungen
Für jede Version erhältlich:
Empfindlicher Läufererdschlussschutz (1 bis 3 Hz-Rechteckspannung)
Ständererdschlussschutz mit 20-Hz-Einkopplung
Frequenzänderungsschutz
Vektorsprung
Überwachungsfunktionen
Auslösekreisüberwachung
Fuse failure monitor
Betriebsmesswerte U, I, f, …
Energiezählwerte Wp, Wq
Betriebsstundenzähler
Selbstüberwachung
8 Störschriebe
Gerätevorderseite
Benutzerfreundliche Handhabung
7 /14 LEDs für Vor-Ort-Anzeige
Funktionstasten
Grafikdisplay bei 7UM623