Sammelschienenschutz
SIPROTEC 7SS52
Der digitale Schutz SIPROTEC 7SS52 ist ein selektiver, sicherer und schneller Schutz bei Sammelschienenkurzschlüssen und Leistungsschalterversagen in Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsanlagen bei unterschiedlichsten Sammelschienenkonfigurationen.
Eigenschaften
Der Schutz ist geeignet für alle Arten von Schaltanlagen mit eisengeschlossenen oder linearisierten Stromwandlern. Seine kurze Auslösezeit ist besonders vorteilhaft bei hohen Kurzschlussleistungen oder wenn die Netzstabilität gefährdet ist.
Der modulare Hardwareaufbau ermöglicht eine optimale Anpassung des Schutzes an die Anlagenkonfiguration. Die dezentrale Anordnung ermöglicht eine erhebliche Reduzierung des Verkabelungsaufwands zwischen Feld und Station. Das SIPROTEC 7SS52 ist geeignet für Konfigurationen mit Einfach-, Doppel- oder Dreifachsammelschienen mit oder ohne Umgehungsschiene oder Vierfachsammelschienen mit bis zu 48 Feldern, 16 Kupplungen, 24 Längstrennern und 12 Sammelschienenabschnitten.
Kommunikationsschnittstellen
LWL-Schnittstelle
– Protokoll IEC 60870-5-103Elektrische Schnittstelle
– Protokoll IEC 61850
Funktionen
Sammelschienenschutz
Sammelschienen-Differentialschutz
Selektive Zonenauslösung
Sehr kurze Auslösezeit (< 15 ms)
Höchste Stabilität bei außenliegenden Störungen, auch bei Wandlersättigung
Phasenselektive Messsysteme
Überlagerte Checkzone
48 Abzweige konfigurierbar
Schutz von 12 Sammelschienenabschnitten
Abzweigselektive Mitnahme des Leistungsschalters am Gegenende
Leistungsschalter-Versagerschutz
Leistungsschalter-Versagerschutz (einphasig mit / ohne Stromkriterium)
Fünf Betriebsarten, abzweigweise wählbar
Getrennte Einstellung für Sammelschienen- und Leitungsfehler
Individuell einstellbare Verzögerungszeiten für alle Betriebsarten
zweistufiger Betrieb: abzweigselektive Auslöse-Wiederholung / Auslösung Sammelschiene
Mitnahme des Gegenendes (über Übertragungskanal)
„Schwachstrom“-Modus unter Verwendung der Leistungsschalterhilfskontakte
Zusätzliche Schutzfunktionen
Endfehlerschutz mit Mitnahme des Gegenendes bzw. Auslösung des Sammelschienenabschnitts
Reserve-Überstrom- / Leistungsschalter-Versagerschutz je Feldeinheit (UMZ oder AMZ)
Unabhängiger Leistungsschalter-Versagerschutz je Feldeinheit
Merkmale
Dezentrale oder zentrale Anordnung
Einfache Erweiterbarkeit
Integrierte Inbetriebsetzungshilfen
Zentrale anwenderfreundliche Projektierung und Parametrierung mit DIGSI
Universelle Hardware