Schaltermanagementgerät
SIPROTEC 7VK61
Das Schaltermanagement-Gerät 7VK61 ist ein flexibles und universell einsetzbares Gerät für automatische Wiedereinschaltungen, Synchrocheck und Leistungsschalter-Versagerschutz.
Eigenschaften
Das Gerät kommt bei 1- und 3-poligen Wiedereinschaltungen eines Leistungsschalters, nach Auslösung dieses Schalters infolge eines Fehlers, zum Einsatz. Bevor ein EIN-Befehl abgesetzt wird, prüft die Synchrocheck-Funktion beim Zuschalten eines Abzweigs durch Einschalten des Schalters, ob die Einschaltung ohne Gefahr für die Stabilität des Netzes möglich ist.
Das Gerät 7VK61 eignet sich auch als Leistungsschalter-Versagerschutz. Ein Leistungsschalterversagen liegt vor, wenn der Leistungsschalter nach Ausgabe eines 1- oder 3-poligen Auslösebefehls durch den Schutz nicht anspricht und keine Abschaltung des Fehlers erfolgt. Dann muss der entsprechende Sammelschienenabschnitt abgeschaltet werden, um die Fehlerklärung zu gewährleisten. Die folgenden Zusatzfunktionen des 7VK61 können zusammen mit den oben genannten Schutzfunktionen zum Einsatz gebracht werden: Endfehlerschutz, Schalterpol-Gleichlaufüberwachung, Überspannungs- und Unterspannungsschutz. Als digitales Schutzgerät der SIPROTEC 4 Gerätefamilie bietet das 7VK61 auch Steuer- und Überwachungsfunktionen und ermöglicht somit dem Anwender kostengünstige Netzleittechniklösungen.
Hardware
- Binäreingänge: 7/20
- Binärausgänge: 5/18
- Text Display
- Einbau- oder Aufbaugehäuse
Kommunikationsschnittstellen
Systemschnittstelle
– IEC 61850– IEC 60870-5-103
– PROFIBUS DP
– DNP 3
- Serviceschnittstelle
– DIGSI 4
– Modem - Frontschnittstelle
– DIGSI 4 - Zeitsynchonisation über
– IRIG-B, DCF77 oder Systemschnittstelle
Funktionen
Schutzfunktionen
1- oder 3-polige Automatische Wiedereinschaltung
Synchrocheck mit Spannungsmessung der Leitungen /Sammelschienen
Freigabe zur Einschaltung unter asynchronen Bedingungen (Berücksichtigung der LS-Eigenzeit)
Zweistufiger Leistungsschalter-Versagerschutz (1- und 3-polig; mit /ohne Stromflusskriterium)
Endfehlerschutz
Schalterpol-Gleichlaufüberwachung
Über- / Unterspannungsschutz
Steuerungsfunktionen
Schaltbefehle für Leistungsschalter und Trenner
Überwachungsfunktionen
Betriebsmesswerte
Selbstüberwachung des Geräts
Ereignis- und Störfallprotokollierung
Störschreibung
Überwachung der LS-Hilfskontakte
Schaltstatistik
Merkmale
Alle Funktionen stehen separat zur Verfügung
Anwurf durch phasengetrennte oder 3-polige Auslösebefehle
AWE für max. 8 Wiedereinschaltversuche
Folgefehlererkennung
AWE mit RSÜ, ASP, VWE
Synchrocheck mit Messung ΔU, Δφ, Δf
Leistungsschalter-Versagerschutz mit einer überaus sicheren 2-aus-4-Überwachung der Ströme
Leistungsschalter-Versagerschutz mit kurzer Rückfallzeit und vernachlässigbarer Nachlaufzeit