Leitungsdifferential- und Distanzschutz
SIPROTEC 7SL82
Der kombinierte Leitungsdifferential- und Distanzschutz SIPROTEC 7SL82 ist besonders für den kostenoptimierten und kompakten Schutz von Leitungen in Mittel- und Hochspannungsanlagen ausgelegt. Aufgrund seiner Flexibilität und dem leistungsfähigen Engineeringwerkzeug DIGSI 5 bietet das SIPROTEC 7SL82 zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten.
Eigenschaften
Hauptfunktion:
- Differentialschutz und Distanzschutz für Mittel- und Hochspannung
- Interoperabilität von SIPROTEC 4 und SIPROTEC 5 Leitungsschutzgeräten
Auslösung:
- 3-polig, minimale Auslösezeit 19 ms
Ein- und Ausgänge:
- 4 Stromwandler,
- 4 Spannungswandler,
- 11 oder 23 Binäreingänge,
- 9 oder 16 Binärausgänge
Hardware-Flexibilität:
- Verschiedene Hardware-Mengengerüste für binäre Ein- und Ausgänge innerhalb des 1/3 Basismoduls verfügbar, es können keine 1/6 Erweiterungsmodule ergänzt werden, mit großem und kleinem Display verfügbar
Gehäusebreite:
- 1/3 x 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden.
Minimale Auslösezeit 19 ms
Hauptschutzfunktion Differentialschutz mit adaptivem Algorithmus für höchste Empfindlichkeit und Stabilität auch bei
unterschiedlichsten Wandlerfehlern, Stromwandlersättigung und kapazitiven LadeströmenMehrere Distanzschutzfunktionen als Reserveschutz oder 2. Hauptschutz zur Auswahl: Klassisch, Reaktanzmethode
(RMD), Impedanzschutz für TransformatorenGerichteter Reserveschutz und diverse Zusatzfunktionen
Erkennung von Erdschlüssen jeder Ausprägung in gelöschten und isolierte Netzen über folgende Funktionen: 3I0>, U0>,5_GD_W3, 1, --_--] Wischer, cos φ, sin φ, Harmonische, ger. Erfassung intermittierender Erdschlüsse und Admittanz
Erdschlusserkennung über das Pulsortungsverfahren
Erkennung von Stromwandlersättigung für schnelle Auslösung bei gleichzeitig hoher Genauigkeit
Adaptive Pendelsperre
Automatische Frequenzentlastung zum Lastabwurf bei Unterfrequenz, unter Berücksichtigung geänderter Einspeise-Bedingungen aufgrund dezentraler Energieerzeugung
Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz (QU-Schutz)
Erkennung von Strom- und Spannungssignalen bis zur 50. Harmonischen mit hoher Genauigkeit für ausgewählte
Schutzfunktionen (z.B. thermischer Überlastschutz) und BetriebsmesswerteSteuerung, Synchrocheck und Schaltfehlerschutz
Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät
Single Line-Darstellung in kleinem und großen Display
Fest integrierter, elektrischer Ethernet RJ45 für DIGSI 5 und IEC 61850 (Reporting und GOOSE)
2 optionale, steckbare Kommunikationsmodule für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar (IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)
Serielle Schutzdatenkommunikation über Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze (SDH-
Netze, MPLS-Netze z.B. unter Verwendung von IEEE C37.94 u.a.) inklusive automatischer Umschaltung zwischen
Ring- und KettentopologieZuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
Phasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor-Messwerte und IEEE C37.118-Protokoll
Zeitsynchronisierung mit IEEE 1588
Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme
Anwendungsbereiche
Leitungsschutz für alle Spannungsebenen mit 3-poliger Auslösung
Phasenselektiver Schutz von ein- und mehrseitig gespeisten Freileitungen und Kabeln aller Längen mit bis zu 6
LeitungsendenTransformatoren und Kompensationsspulen im Schutzbereich
Erfassung von Erdschlüssen in isolierten oder gelöschten Netzen in radialer, ringförmiger oder vermaschter Anordnung
Schutzdatenkommunikation über verschiedene Distanzen und physikalischen Medien, wie Lichtwellenleiter,
Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze- Die Interoperabilität von SIPROTEC 4 und SIPROTEC 5 Leitungsschutzgeräten ermöglicht eine schrittweise Migration von SIPROTEC 4 zu SIPROTEC 5
- Phasor Measurement Unit (PMU)
Vorteile
Kompakter und kostengünstiger Leitungsdifferential- und Distanzschutz
Sicherheit durch leistungsfähige Schutzfunktionen
Datensicherheit und Transparenz über den gesamten Lebenszyklus der Anlage sparen Zeit und Geld
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Steigerung der Zuverlässigkeit und Qualität des Engineering-Prozesses
Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der
BaugruppenLeistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Volle Kompatibilität zwischen IEC 61850 Edition 1 und 2
Hohe Investitionssicherheit und niedrige Betriebskosten durch zukunftsfähige Systemlösung