Leitungsdifferentialschutz
SIPROTEC 7SD87
Der Differentialschutz SIPROTEC 7SD87 ist für den selektiven Schutz von ein- und mehrseitig gespeisten Freileitungen und Kabel mit bis zu 6 Enden geeignet. Auch Transformatoren und Kompensationsspulen im Schutzbereich sind möglich. Aufgrund seiner Modularität und Flexibilität und dem leistungsfähigen Engineeringwerkzeug DIGSI 5 bietet das SIPROTEC 7SD87-Gerät zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten.
Eigenschaften
Hauptfunktion:
- Differentialschutz
- Interoperabilität von SIPROTEC 4 und SIPROTEC 5 Leitungsschutzgeräten
Auslösung:
- 1- und 3-polig, minimale Auslösezeit 9 ms
Ein- und Ausgänge
12 vordefinierte Standardvarianten mit
- 4/4 oder 8/8 Stromwandlern / Spannungswandlern,
- 5 bis 31 Binäreingängen,
- 8 bis 46 Binärausgängen
Hardware-Flexibilität:
- Flexibel anpassbares E/A-Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5 Baukastens
Gehäusebreite:
- 1/3 × 19 Zoll bis 2/1 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden.
Minimale Auslösezeit 9 ms
Hauptschutzfunktion Differentialschutz mit adaptivem Algorithmus für höchste Empfindlichkeit und Stabilität auch bei
unterschiedlichsten Wandlerfehlern, Stromwandlersättigung und kapazitiven LadeströmenGerichteter Reserveschutz und diverse Zusatzfunktionen
Erkennung von Erdschlüssen jeder Ausprägung in gelöschten und isolierte Netzen über folgende Funktionen: 3I0>,
U0>, Wischer, cos φ, sin φ, Harmonische, ger. Erfassung intermittierender Erdschlüsse und AdmittanzErdschlusserkennung über das Pulsortungsverfahren
Erkennung von Stromwandlersättigung
Automatische Frequenzentlastung zum Lastabwurf bei Unterfrequenz, unter Berücksichtigung geänderter Einspeise-Bedingungen aufgrund dezentraler Energieerzeugung
Leistungsschutz, konfigurierbar als Wirk- oder Blindleistungsschutz
Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz (QU-Schutz)
Erkennung von Strom- und Spannungssignalen bis zur 50. Harmonischen mit hoher Genauigkeit für ausgewählte
Schutzfunktionen (z.B. thermischer Überlastschutz) und Betriebsmesswerte- 1-/3-polige Wiedereinschaltautomatik
- Phasengenaues Schalten
Steuerung, Synchrocheck und Schaltfehlerschutz
Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät
Single Line-Darstellung in kleinem und großen Display
Fest integrierter, elektrischer Ethernet RJ45 für DIGSI 5 und IEC 61850 (Reporting und GOOSE)
Bis zu 4 optionale, steckbare Kommunikationsmodule für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar
(IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)Serielle Schutzdatenkommunikation über Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze (SDH-
Netze, MPLS-Netze z.B. unter Verwendung von IEEE C37.94 u.a.) inklusive automatischer Umschaltung zwischen Ring- und KettentopologieZuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
Phasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor-Messwerte und IEEE C37.118-Protokoll
Zeitsynchronisierung mit IEEE 1588
Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme
Flexibel anpassbares E/A-Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens
Anwendungsbereiche
Leitungsschutz für alle Spannungsebenen mit 1- und 3-poliger Auslösung
Phasenselektiver Schutz von ein- und mehrseitig gespeisten Freileitungen und Kabeln aller Längen mit bis zu 6
LeitungsendenEinsatz auch in Schaltanlagen mit Eineinhalb-Leistungsschalter-Konfiguration
Transformatoren und Kompensationsspulen im Schutzbereich
Erfassung von Erdschlüssen in isolierten oder gelöschten Netzen in radialer, ringförmiger oder vermaschter Anordnung
Schutzdatenkommunikation über verschiedene Distanzen und physikalischen Medien, wie Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze
- Die Interoperabilität von SIPROTEC 4 und SIPROTEC 5 Leitungsschutzgeräten ermöglicht eine schrittweise Migration von SIPROTEC 4 zu SIPROTEC 5
- Phasor Measurement Unit (PMU)
Vorteile
Sicherheit durch leistungsfähige Schutzfunktionen
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der
Baugruppen (in Vorbereitung)Leistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Hohe Investitionssicherheit und niedrige Betriebskosten durch zukunftsfähige Systemlösung