Merging Unit
SIPROTEC 6MU85
Die neue Merging Unit SIPROTEC 6MU85 auf Basis des flexiblen SIPROTEC 5 Systems ist universell für konventionelle und nicht konventionelle Messwandler (LPIT) konzipiert und ermöglicht die Digitalisierung aller Primärdaten nahe am Prozess. SIPROTEC 5 Prozessbuslösungen erlauben vielfältigste Lösungen und Migrationskonzepte für neue und bestehende Anlagen.
Eigenschaften
Hauptfunktionen:
- Merging Unit
- Leistungsschalter- und Trennerfunktionen
- Reserveschutzfunktionen
- Zusatzfunktionen
Kommunikation:
- Bis zu 4 Sampled Measured Value Streams gemäß IEC 61850-9-2 LE oder IEC 61869 Flexible Streams
Hardware-Flexibilität:
- Flexibel anpassbares und erweiterbares I/O- Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens; zusätzliche 1/6 Erweiterungsmodule können ergänzt werden
Gehäusebreite:
- 1/3 × 19 Zoll bis 2/1 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Merging Unit
- Ethernet Kommunikationsmodul ETH-BD-2FO für die Prozessbusfunktionalität erforderlich
- Ein Sampled Measured Value (SMV) Stream pro ETH-BD-2FO Ethernetmodul
- bis zu 32 Analogwerte in jeder Kombination aus Strom- und Spannungsmesswerten
oder
- 4x Strom, 4x Spannung (IEC 61850-9-2 LE) - Bis zu 4 ETH-BD-2FO Module möglich
- Zuverlässige und redundante Datenübertragung über PRP Protokoll
- IEC 61869-9, IEC 61869-13 konform
- IEC 61850-8-1 GOOSE, MMS und Merging Unit Protokoll auf dem gleichen Ethernetmodul
- Messwert- und Datum/Zeit-Synchronisation über IEEE 1588v2/PTP
Leistungsschalter- und Trennerfunktionen
- Steuerung mit Schaltanlagenverriegelung
- Leistungsschalter-Versagerschutz (50BF)
- Leistungsschalter-Abnutzungsmonitoring
- Schaltstatistiken
- Phasengenaues Schaltern (PoW)
- Auslösekreisüberwachung (74TC)
- Automatische Wiedereinschaltung (79)
- Synchrocheck (25)
Reserveschutzfunktionen
- Ungerichteter Überstromzeitschutz (50/51, 50N/51N)
- Gerichteter Überstromzeitschutz (67/67N)
- Über- und Unterspannungsschutz (27/59)
Zusatzfunktionen
- Phasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor-Messwerte und IEEE C37.118-Protokoll
- Lichtbogenschutz
- Hilfsfunktionen für einfache Inbetriebnahme und Tests
- Temperaturerfassung mittels Thermobox TR1200 (7XV5662-6AD10 oder 7XV5662-8AD10)
- 4-20 mA Messeingang für verschiedenste analoge Prozesswerte, z.B. Druck, Stufenschalterstellung
Kommunikation
- Steckbare Kommunikationsmodule, für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar (IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)
Serielle Schutzdatenkommunikation über Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze
(IEEE C37.94 u.a.) inklusive automatischer Umschaltung zwischen Ring- und KettentopologieUmfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
Anwendungsbereiche
Merging Unit für
- Analoge Messwerte und digitale Ein-und Ausgänge
- Zentrale Merging Unit für die Prozessdatenerfassung eines Transformators
- Zentralen Schutz
- Dezentralen Sammelschienenschutz
- Prozessbusstörschreiber
- Zentralen Synchrocheck
Merging Unit-Funktionalität ist in beliebigen modularen SIPROTEC 5-Geräten verfügbar.
Vorteile
- Anpassbar an verschiedenste Strom-, Spannungswandler und LPIT-Sensoren
- Anzahl der binären Ein- und Ausgänge skalierbar
- Erweiterbar um eine zweite Reihe
- Direkte „High-Speed“-Auslösung des Leistungsschalters < 1 ms
- Sammlung zusätzlicher Daten (Temperatur, Druck, Stufenschalterstellung, ...)
- Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
- Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der Baugruppen
- Merging Unit-Funktionalität in beliebigen modularen SIPROTEC5-Schutzgeräten aktivierbar