Generatorschutz
SIPROTEC 7UM85
Das Generatorschutzgerät SIPROTEC 7UM85 ist speziell für den Schutz von Generatoren und Kraftwerksblöcken konzipiert. Es enthält alle notwendigen Hauptschutzfunktionen und weitere zahlreiche Schutz- und Überwachungsfunktionen. Aufgrund seiner Modularität und Flexibilität und dem leistungsfähigen Engineeringwerkzeug DIGSI 5 bietet das SIPROTEC 7UM85 zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten. Für Motoren in explosionsgefährdeter Umgebung ist der SIPROTEC 7UM85 optional mit Zertifizierung gemäß EN 60079-14 bzw. VDE 0165, Teil 1 (ATEX) verfügbar.
Eigenschaften
Hauptfunktion:
- Typische Generatorschutzfunktionen
- Zertifizierung für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (EN 60079-14 bzw. VDE 0165, Teil 1, ATEX)
Ein- und Ausgänge:
5 vordefinierte Standardvarianten mit
- bis zu 8 Stromwandlern und
- 8 Spannungswandlern,
- 7 bis 15 Binäreingängen,
- 9 bis 20 Binärausgängen,
- 4 schnelle Messumformereingänge ((10 V oder 20 mA)
Hardware-Flexibilität:
- Flexibel anpassbares und erweiterbares I/O Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5 Baukastens; zusätzliche 1/6 Erweiterungsmodule können ergänzt werden, mit großem, kleinem und ohne Display verfügbar.
Gehäusebreite:
- 1/3 × 19 Zoll bis 2 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden.
Kurzschlussschutz (Überstromschutz, Impedanzschutz, Differentialschutz)
Ständererdschlussschutz (90%ig ungerichtet bzw. gerichtet; 100% mit 3. Harmonischer, echter 100%-iger Schutz
mit 20-Hz-Spannungseinkopplung)Läufererdschlussschutz mit unterschiedlichen Messmethoden (Erdstrom- bzw. Erdwiderstandsüberwachung)
Hochgenauer Rückleistungsschutz sowie universeller Leistungsschutz
Untererregungs- und Übererregungsschutz
Schieflastschutz
Überlastschutz bis zur der 50. Harmonischen, sowie Temperaturüberwachung über Thermobox (z.B. mit PT 100)
Außertrittfallschutz
Läufer- und Ständerüberlastschutz mit Kaltgasberücksichtigung (Kühlmitteltemperatur)
Kraftwerksentkupplungsschutz
Wellenstromschutz (insbesondere bei Wasserkraftanwendungen)
Universeller Über- und Unterspannungsschutz mit unterschiedlichen Messmethoden
Über- und Unterfrequenzschutz, Frequenzänderungsschutz und Überwachung der Verweildauer in Frequenzbändern als Turbinenschutz (Schutz gegen abnormale Frequenz)
Schutzfunktionen zur Netzentkupplung (Spannungs-, Frequenzschutz, Blindleistungsrichtungs-, Unterspannungs-
schutz (QU-Schutz) und Vektorsprungschutz)Zuschaltschutz zur Erfassung fehlerhafter Einschaltung des Leistungsschalters
- Phasengenaues Schalten
- Leistungsschalter-Versagerschutz (LSVS)
Leistungsschalter-Rückzündüberwachung
Einkanalige Parallelschaltfunktion (Synchronisierung) mit Verstellbefehlen für Drehzahl (Frequenz) und Spannung
Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät
Fest integrierter, elektrischer Ethernet RJ45 für DIGSI 5 und IEC 61850 (reporting und GOOSE)
Optional, steckbare Kommunikationsmodule, für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar (IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)
Sichere, serielle Schutzdatenkommunikation auch über weite Distanzen und alle verfügbaren physikalischen Medien (Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze)
Zuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
Phasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor-Messwerte und IEEE C37.118-Protokoll
Zeitsynchronisierung mit IEEE 1588
Erfassung von Betriebsmessgrößen und Schutzfunktionsmesswerte zur Bewertung des Anlagezustandes, zur
Unterstützung der Inbetriebnahme und der StörungsklärungFrequenz nachgeführte Schutzfunktionen über einen weiten Frequenzbereich (10 Hz bis 80 Hz) sowie die Möglichkeit
die Schutzfunktionen, in einem Gerät, unterschiedlichen Frequenznachführgruppen zu zuordnenLeistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme
Flexibel anpassbares E/A-Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens.
Anwendungsbereiche
Schutz von Generatoren in Sammelschienenschaltung unterschiedlicher Leistung mit gerichtetem Ständererdschlussschutz.
Schutz von Generatoren in Blockschaltung unterschiedlicher Leistung (Einsatz des 100%-Ständererdschluss (20-Hz)) bei größeren Generatoren.
Schutz von Kraftwerksblöcken durch ein Gerät pro Schutzgruppe. In der Ausführung Generator- und Blocktransformator wird durch den 7UM85 sowohl der Generator- als auch der Transformatorschutz realisiert.
In komplexeren Kraftwerksblöcke (Blockschaltung mit Generatorleistungsschalter und mehren Eigenbedarfstransformatoren) kommen weitere SIPROTEC 5 Geräte wie z.B. 7UT8x, 7SJ82 oder 7SJ85 sowie 7SA, SD, SL86 auf der Oberspannungsseite des Blocktransformators zum Einsatz.
Schutz von Synchronmotoren durch Nutzung von Motor-und Generatorschutzfunktionen (z.B. Untererregungsschutz)
Vorteile
Sicherer und zuverlässiger Schutz ihrer Anlagen
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der Baugruppen
Leistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Hohe Investitionssicherheit und niedrige Betriebskosten durch zukunftsfähige Systemlösung