Motorschutz
SIPROTEC 7SK82
Der Motorschutz SIPROTEC 7SK82 ist besonders für den kostenoptimierten und kompakten Einsatz von kleinen bis mittleren Motoren ausgelegt. Aufgrund seiner Flexibilität und dem leistungsfähigen Engineering-Werkzeug DIGSI 5 bietet das SIPROTEC 7SK82 zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten. Für Motoren in explosionsgefährdeter Umgebung ist der SIPROTEC 7SK82 optional mit Zertifizierung gemäß EN 60079-14 bzw. VDE 0165, Teil 1 (ATEX) verfügbar.
Eigenschaften
Hauptfunktion
- Motorschutz für kleine bis mittlere Motoren (100 kW bis 2 MW)
- Zertifizierung für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (EN 60079-14 bzw. VDE 0165, Teil 1, ATEX)
Ein- und Ausgänge:
- 4 Stromwandler,
- 4 Spannungswandler (optional),
- 11 oder 23 Binäreingänge,
- 9 oder 16 Binärausgänge,
- 12 RTD-Eingänge (optional)
Hardware-Flexibilität:
- Verschiedene Hardware-Mengengerüste für binäre Ein- und Ausgänge innerhalb des 1/3 Basismoduls verfügbar, es können keine 1/6 Erweiterungsmodule ergänzt werden, mit großem und kleinem Display verfügbar
Gehäusebreite:
- 1/3 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden.
Motorschutzfunktionen: Anlaufzeitüberwachung, thermischer Überlastschutz für Ständer und Läufer, Wiedereinschaltsperre, Schieflastschutz, Lastsprungschutz
Ständer und Lagertemperaturüberwachung über Temperaturfühler mit optionalen Temperatureingängen oder mit externer Thermobox
Erdschlussschutz (gerichtet, ungerichtet) zur Erfassung von Ständererdschlüssen
Gerichteter und ungerichteter Überstromzeitschutz (Kurzschlussschutz) mit Zusatzfunktionen
Erkennung von Erdschlüssen jeder Ausprägung in gelöschten und isolierte Netzen über folgende Funktionen: 3I0>,
U0>, Wischer, cos φ, sin φ, Harmonische, ger. Erfassung intermittierender Erdschlüsse und AdmittanzErdschlusserkennung über das Pulsortungsverfahren
Über- und Unterspannungsschutz
Leistungsschutz, konfigurierbar als Wirk- oder Blindleistungsschutz
Erkennung von Strom- und Spannungssignalen bis zur 50. Harmonischen mit hoher Genauigkeit für ausgewählte
Schutzfunktionen (z.B. thermischer Überlastschutz) und BetriebsmesswerteSteuerung, Synchrocheck und Schaltfehlerschutz
Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät
Single Line Darstellung in kleinem und großem Display
Fest integrierter, elektrischer Ethernet RJ45 für DIGSI 5 und IEC 61850 (reporting und GOOSE)
2 optionale, steckbare Kommunikationsmodule für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar (IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)
Zuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
Sichere, serielle Schutzdatenkommunikation auch über weite Distanzen und alle verfügbaren physikalischen Medien (Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze)
Erfassung von Betriebsmessgrößen und Schutzfunktionsmesswerte n zur Bewertung des Anlagezustandes, zur Unterstützung der Inbetriebnahme und der Störungsklärung
Integrierte RTD-Eingänge (optional) zur thermischen Überwachung des Motors
Phasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor-Messwerte und Protokoll IEEE C37.118
Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme.
Anwendungsbereiche
Schutz gegen thermische Überlastung des Ständers durch Überstrom, Kühlungsprobleme oder Verschmutzung
Schutz gegen thermische Überlastung des Läufers beim Anlauf durch zu häufige Anläufe, zu lange Anläufe oder
blockierten LäuferÜberwachung auf Spannungsunsymmetrie oder Phasenausfall
Überwachung des thermischen Zustands und der Lagertemperaturen durch Temperaturmessung
Erkennung leer laufender Antriebe von z.B. Pumpen und Kompressoren
Erfassung von Erdschlüssen am Motor
Schutz gegen Motorkurzschlüsse
Schutz gegen Instabilität durch Unterspannung.
Vorteile
Kompakter und kostengünstiger Motorschutz
Sicherheit durch leistungsfähige Schutzfunktionen
Datensicherheit und Transparenz über den gesamten Lebenszyklus der Anlage sparen Zeit und Geld
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Steigerung der Zuverlässigkeit und Qualität des Engineering-Prozesses
Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der
BaugruppenLeistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Volle Kompatibilität zwischen IEC 61850 Edition 1 und 2
Hohe Investitionssicherheit und niedrige Betriebskosten durch zukunftsfähige Systemlösung.