Parallelschaltgerät
SIPROTEC 7VE85
Das Parallelschaltgerät SIPROTEC 7VE85 ist speziell für die Synchronisierung von Generatoren (Kraftwerksblöcken) mit dem Stromnetz oder Synchronisierung von 2 Stromnetzen konzipiert. Die 1,5- und 2-kanalige Synchronisierfunktion stellt die Haupt- funktion des SIPROTEC 7VE85 dar. Zur Gewährleistung eines hohen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsgrades arbeitet die Software mit verschiedenen Überwachungen. Zusätzlich sind die wichtigsten Hardware-Komponenten dupliziert. Gemäß der Mehrkanal-Redundanz kommen 2 unterschiedliche Messalgorithmen zum Einsatz. So werden Überfunktionen durch systematische Fehler vermieden. Gleichzeitig werden die unterschiedlichen Messverfahren unabhängig voneinander mit unterschiedlichen Speicherbereichen angewendet und verarbeitet. Die hohe Zuverlässigkeit und flexible Anpassungsmöglichkeiten an die gegebenen Anlagenverhältnisse ermöglichen unterschiedliche Anwendungsfälle.
Eigenschaften
Hauptfunktion
- 1,5- und 2-kanalige Synchronisierfunktion
Ein- und Ausgänge
2 vordefinierte Standardvarianten mit
- bis zu 8 Stromwandlern,
- 8 Spannungswandlern,
- 7 bis 15 Binäreingängen, 14 bis 20 Binärausgängen
Hardware-Flexibilität
- Flexibel anpassbares und erweiterbares I/O- Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens; zusätzliche 1/6 Erweiterungsmodule können ergänzt werden, mit großem, kleinem und ohne Display verfügbar
Gehäusebreite
- 1/3 × 19 Zoll bis 2 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Das SIPROTEC 7VE85 erkennt die Betriebsbedingungen automatisch und reagiert gemäß den Einstellungen darauf. In der Betriebsart „Schalten synchroner Netze“ wird die Frequenzdifferenz mit hoher Genauigkeit gemessen. Ist die Frequenzdifferenz für eine längere Zeit nahezu Null, so handelt es sich um synchrone Netze, für die ein größerer Einschaltwinkel zuge- lassen werden kann.
Liegen asynchrone Bedingungen wie beim Synchronisieren von Generatoren vor, so wird die Drehzahl automatisch an die Netzfrequenz und die Generatorspannung an die Netzspannung herangeführt und unter Berücksichtigung der Leistungsschaltereinschaltzeit im Synchronpunkt zugeschaltet.
1,5-kanalige Parallelschaltfunktion (Synchronisierfunktion und Synchrocheck) ist für den Einsatz bei kleinen bis mittleren Generatoren sowie in Netzen vorgesehen. Diese Funktion ist sicherer als 1-kanalige Parallelschaltgeräte und kann auch für Synchrocheckanwendungen eingesetzt werden. Für größere Generatoren und Netze mit hohen Sicherheitsanforderungen wird die 2-kanalige Parallelschaltfunktion empfohlen. Hier entscheiden zwei voneinander unabhängige Messverfahren über die Zuschaltbedingungen.
Darüber hinaus enthält SIPROTEC 7VE85 zusätzliche Strom-, Frequenz-, Leistungs- und Spannungsschutzfunktionen bzw. weitere zahlreiche Steuerungs- und Überwachungsfunktionen. Damit hat das Parallelschaltgerät Synchronisierungs- und Schutzfunktionalität in einem Gerät. Aufgrund seiner Modularität und Flexibilität sowie dem leistungsfähigen Engineering-Werkzeug DIGSI 5 bietet das SIPROTEC 7VE85-Gerät zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten.
Die folgenden Betriebsweisen werden abgedeckt:
Schalten synchroner/asynchroner Netze
Schalten auf spannungslose Leitung oder spannungslose Sammelschiene
Stellbefehle für Spannung und Frequenz (Drehzahl)
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden.
Stabilisierungsfunktion zur Ausgabe adaptiver Frequenzstellimpulse
Synchrocheckfunktion für Handsynchronisierung
Analogausgabe der Betriebsmesswerte*
Inbetriebsetzungshilfe (Messung der LS-Eigenzeit, Probesynchronisierung)
Funktionalität für Schutz- und Netzentkupplungsaufgaben
Unterspannungsschutz (ANSI 27)
Überspannungsschutz (ANSI 59)
Spannungsvergleichsschutz (ANSI 60)
Überstromzeitschutz (ANSI 50/51)
Vektorsprung
Überfrequenz (ANSI 81)
Unterfrequenz (ANSI 81)
Frequenzänderungsschutz (ANSI 81R)
Hochstrom-Schnellabschaltung (ANSI 50HS)
Schnellauslösen bei Zuschaltung auf Fehler
Leistungsschutz Wirk-/ Blindleistung (ANSI 32/37)
Kraftwerksentkupplung (ANSI 37)
Leistungsschalter-Versagerschutz (ANSI 50BF)
Leistungsschalter-Rückzündeüberwachung (RBRF)
Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
* in Vorbereitung
Anwendungsbereiche
Synchronisierung von Generatoren (Kraftwerksblöcken) mit dem Stromnetz unter Berücksichtigung der Schaltgruppe des Transformators und der Transformatorstufe*
Synchronisierung von 2 Stromnetzen
* in Vorbereitung
Vorteile
Sichere und zuverlässige Synchronisierung von Generatoren und Stromnetzen durch Mehrkanalredundanz
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Kosteneinsparungen da keine externe Umschaltung der Synchronisier- und Spannungsmessstellen notwendig ist
Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der Baugruppen
Leistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Hohe Investitionssicherheit und niedrige Betriebskosten durch zukunftsfähige Systemlösung