Sammelschienenschutz
SIPROTEC 7SS85
Der Sammelschienenschutz SIPROTEC 7SS85 ist ein selektiver, sicherer und schneller Schutz bei Sammelschienenkurzschlüssen in Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsanlagen bei unterschiedlichsten Sammelschienenkonfigurationen. Der SIPROTEC 7SS85 kann sowohl für zentrale, als auch als dezentrale Lösung genutzt werden. Die Auswahl der Gerätegrundfunktionalitäten (maßgebliche Eigenschaften) und der modulare Hardwareaufbau ermöglichen eine optimale Anpassung des SIPROTEC 7SS85 an die verschiedensten Anlagenkonfigurationen und funktionalen Anforderungen, bishin zu einem umfassenden Stationsschutz.
Eigenschaften
- Der Sammelschienenschutz 7SS85 umfasst das folgende maximale Mengengerüst
20 3-phasige Strommessstellen (Stromwandler)
4 3-phasige Messstellen (Spannungswandler)
26 Felder (Abzweige, Kupplungen, Längstrennungen)
6 Sammelschienenabschnitte (Schutzzonen)
6 Kupplungen (mit einem oder zwei Stromwandlern)
3 Hilfsschienen (Sammelschienenabschnitte ohne Messfunktion)
Optionale dezentrale binäre Ein- und Ausgänge über Wirkschnittstelle (PI) oder IEC 61850 (GOOSE) ermöglichen neuartige Anlagenkonzeptel
Serienmäßig:
Funktionen
Alle Funktionen können mit DIGSI 5 frei konfiguriert werden. Für die Verwendung einiger Funktionen benötigen Sie im Gerät die entsprechende Anzahl freier Funktionspunkte. Der Funktionspunktrechner in Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Ermittlung der benötigten Funktionspunktezahl für Ihr Gerät. Während der Projektierung mit DIGSI 5 erhalten Sie ebenfalls die erforderlichen Funktionspunkte ausgewiesen.
Kenngrößen des SIPROTEC 7SS85
Phasenselektive Messung und Anzeigen
Selektive Auslösung fehlerbehafteter Sammelschienenabschnitte
Trennerunabhängige Checkzone als zusätzliches Auslösekritrium
Kürzeste Auslösezeiten (zentraler Sammelschienenschutz < 7 ms, dezentraler Sammelschienenschutz < 12 ms ) zur Sicherstellung der Netzstabilität und Minimierung von Anlagenschäden
Höchste Stabilität bei externen Fehlern, auch bei Wandlersättigung, durch Stabilisierung mit durchfließenden Strömen [SIP5_GD_SS_LED_LED_LED_W3, 1, --_--]
Auslösekennlinie mit frei einstellbaren Kennlinienabschnitten
Zusätzliche Auslösekennlinie mit erhöhter Empfindlichkeit für stromschwache Fehler, z.B. in widerstandsgeerdeten Netzen
Nur 2 ms sättigungsfreie Zeit der Stromwandler erforderlich durch schnelle Erkennung interner bzw. externer Fehler
Verwendung von eisengeschlossenen oder linearisierten Stromwandlern innerhalb einer Anlage möglich
Anpassung unterschiedlicher Stromwandler-Übersetzungsverhältnisse per Parametrierung
Unkomplizierte Dimensionierung der Stromwandler und des Stabilisierungsfaktors
Drei ineinandergreifende Messverfahren ermöglichen kürzeste Auslösezeiten bei Sammelschienenfehlern bzw. '
sichern maximale Stabilität bei großen durchfließenden Kurzschlussströmen.Der integrierte Leistungsschalter-Versagerschutz (LSVS) erkennt das Schalterversagen bei
Sammelschienenkurzschlüssen und stellt ein Auslösesignal für den Leistungsschalter am Leitungsgegenende zur Verfügung. Beim Versagen eines Kupplungsleistungsschalters wird die angrenzende Sammelschiene ausgelöst.Stromwandlerkreise, Messwerteerfassung und -verarbeitung sowie Auslösekreise werden umfangreich überwacht. Dadurch werden Über- und Unterfunktionen des Schutzes verhindert und der Aufwand für Routineprüfungen reduziert.
Diverse Steuerungsmöglichkeiten wie Feld außer Betrieb, Erfassungssperre von Trennern und Leistungsschaltern, Blockierung von Schutzzonen oder des Leistungsschalter- Versagerschutzes erleichtern Ihnen die Anpassung an betrieblich bedingte Sonderzustände Ihrer Anlage.
Optionaler 1/3- oder 3-poliger Leistungsschalter-Versagerschutz mit Nutzung des integrierten Trennerabbildes zur Auslösung aller Leistungsschalter des betreffenden Sammelschienenabschnittes
Optionaler Endfehlerschutz zum Schutz des Bereichs zwischen Leistungsschalter und Stromwandler für Abzweige und Kupplungen
Direkte Auslösung von Schutzzonen durch externe Signale
Freigabe der Auslösung einer Schutzzone durch zusätzliche externe Signale
Freigabe der Auslösung durch zusätzliche externe phasenselektive Signale
Optionaler Überstromzeitschutz Phase/Erde pro Feld
Optionaler Spannungs- und Frequenzschutz für bis zu zwei 3- phasige Spannungswandler. Dies kann unter anderem zur Realisierung einer integrierten Unterspannungsfreigabe genutzt werden.
Optional Querstabilisierung als zusätzliche Freigabe der Auslösung in 3-polig gekapselten gasisolierten Schaltanlagen
Optional Kuppelfeld-Differentialschutz für eine selektive Fehlerklärung in Kupplungen mit zwei Stromwandlern
Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
Funktionsbibliothek und Applikationsvorlagen
Die Flexibilität des SIPROTEC 7SS85 ermöglicht den Schutz einer Vielzahl von möglichen Anlagenkonstellationen. Anstelle von Applikationsvorlagen stellt DIGSI 5 eine komfortable, vollgrafische Oberfläche für das komplette Engineering Ihres Sammelschienenschutzes zur Verfügung.
Anwendungsbereiche
Der SIPROTEC 7SS85 kann sowohl als zentraler Sammelschienenschutz, als auch als Zentraleinheit einer dezentralen Sammelschienenschutzlösung verwendet werden.
Er ist für folgende Anlagenkonfigurationen geeignet.
Einfach-Sammelschienen mit/ohne Umgehungsschiene
Doppelsammelschienen mit /ohne Umgehungsschiene
Dreifach-Sammelschienen
Eineinhalb-Leistungsschalter-Methode
Doppelleistungsschalter-Anlagen und ein oder zwei Stromwandler je Abzweig
Schaltwagenanlagen
Anlagen mit Kombischienen (wahlweise Haupt-/Umgehungsschiene)
Dreibein-Schaltungsanordnungen
H-Schaltungsanordnungen mit Kupplung oder Trennung
Ring-Sammelschienen
Vorteile
Sicherheit durch bewährte und zuverlässige Messmethoden seit 25 Jahren
Einfache Erstellung und Anpassung der Konfiguration durch den Anwender während der gesamten Lebensdauer
Übersichtlich durch vollgrafisches Engineering und Online- Anlagenvisualisierung mit DIGSI 5
Schutz für bis zu 20 Abzweigen mit nur einem Gerät
Sichere und zuverlässige Automatisierung und Steuerung ihrer Anlagen
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Leistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der Baugruppen