Transformatordifferentialschutz
SIPROTEC 7UT82
Der Transformatordifferentialschutz SIPROTEC 7UT82 ist speziell für den Schutz von Zweiwicklungstransformatoren konzipiert. Es ist der Hauptschutz für den Transformator und enthält zahlreiche weitere Schutz- und Überwachungsfunktionen. Die zusätzlichen Schutzfunktionen können auch als Reserveschutz für nachfolgende Schutzobjekte (z.B. Kabel, Leitung) eingesetzt werden. Hierbei unterstützt Sie auch die modulare Erweiterbarkeit der Hardware. Aufgrund seiner Modularität und Flexibilität und dem leistungsfähigen Engineeringwerkzeug DIGSI 5 bietet das SIPROTEC 7UT82 zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten.
Eigenschaften
Hauptfunktion:
- 1 Differentialschutzfunktion (Standard- oder Spartransformator) mit zusätzlichen Stabilisierungen; bis zu 2 Erdfehler-Differentialschutzfunktionen
Nutzbare Messstellen:
- 2 x 3-phasige Strommessstellen,
2 x 1-phasige Strommessstellen
Ein- und Ausgänge:
1 vordefinierte Standardvariante mit
- 8 Stromwandlern,
- 7 Binäreingängen,
- 7 Binärausgängen
Hardware-Flexibilität:
- Das 1/3 Basismoduls ist mit dem Modul IO103 verfügbar, es können keine 1/6 Erweiterungsmodule ergänzt werden, mit großem und kleinem Display verfügbar
Gehäusebreite:
- 1/3 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden.
Transformatordifferentialschutz für Zweiwicklungstransformatoren mit vielseitigen, zusätzlichen Schutzfunktionen
Transformerdifferentialschutz für Phasenschiebertransformatoren der Bauart Single Core
Universelle Nutzbarkeit der zulässigen Messstellen
Einsetzbar von der Mittel bis zur Höchstspannung
Schutz von Standardleistungstransformatoren, Spartransformatoren und Motoren
Erhöhte Empfindlichkeit bei sternpunktnahen Erdkurzschlüssen durch einen separaten Erdfehler-Differentialschutz
Flexible Anpassung an die Transformatorschaltgruppe
Beherrschung von Einschalt- und Überregungsvorgängen
Sicheres Verhalten bei Stromwandlersättigung mit unterschiedlichem Sättigungsgrad
Adaptive Anpassung der Auslösekennlinie an die Transformatorstufenstellung
Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät
Single Line Darstellung in kleinem und großen Display
Fest integrierter, elektrischer Ethernet RJ45 für DIGSI 5 und IEC 61850 (reporting und GOOSE)
Bis zu 2 optionale, steckbare Kommunikationsmodule für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar
(IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)Serielle Schutzdatenkommunikation über Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze
(IEEE C37.94 u. a.) inklusive automatischer Umschaltung zwischen Ring- und KettentopologieZuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
Zeitsynchronisierung mit IEEE 1588
Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme.
Anwendungsbereiche
Für Standardanwendungen stehen in DIGSI 5 Applikationsvorlagen („Templates“) zur Verfügung. Sie enthalten grundlegende Konfigurationen und Voreinstellungen. Diese können Sie direkt benutzen oder als Vorlage für anwendungsbedingte Anpassungen verwenden. Durch die verfügbaren Messstellen sind vielfältige Anwendungen möglich.
Beispiele:
Zweiwicklungstransformator Basis
- Differentialschutz
- Überlastschutz, Reserveschutz für das nachgelagerte Netz
Zweiwicklungstransformator mit Erdfehler-Differentialschutz (EDS)
- Differentialschutz
- Erdfehler-Differentialschutz auf der Sternseite
- Überlastschutz, Reserveschutz für das nachgelagerte Netz
- Schalterversagerschutz.
Vorteile
Kompakter und kostengünstiger Transformatordifferentialschutz
Sicherheit durch leistungsfähige Schutzfunktionen
Datensicherheit und Transparenz über den gesamten Lebenszyklus der Anlage sparen Zeit und Geld
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Steigerung der Zuverlässigkeit und Qualität des Engineering-Prozesses
Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der
BaugruppenLeistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Volle Kompatibilität zwischen IEC 61850 Edition 1 und 2