Transformatordifferentialschutz
SIPROTEC 7UT85
Der Transformatordifferentialschutz SIPROTEC 7UT85 ist speziell für den Schutz von Zweiwicklungstransformatoren (2 Seiten) konzipiert. Es ist der Hauptschutz für den Transformator und enthält zahlreiche weitere Schutz- und Überwachungsfunktionen. Die zusätzlichen Schutzfunktionen können auch als Reserveschutz für nachfolgende Schutzobjekte (z.B. Kabel, Leitung) eingesetzt werden. Hierbei unterstützt Sie auch die modulare Erweiterbarkeit der Hardware. Aufgrund seiner Modularität und Flexibilität und dem leistungsfähigen Engineeringwerkzeug DIGSI 5 bietet das SIPROTEC 7UT85 zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten.
Eigenschaften
Hauptfunktion:
- 1 Differentialschutzfunktion (Standard- oder Spartransformator) mit zusätzlichen Stabilisierungen; bis zu 2 Erdfehler-Differentialschutzfunktionen
- Interoperabilität von SIPROTEC 4 und SIPROTEC 5 Leitungsschutzgeräten
Nutzbare Messstellen:
- 5 x 3-phasige Strommessstellen,
- 3 x 1-phasige Strommessstellen,
- 3 x 3-phasige Spannungsmessstellen,
- erweiterbar auf 3 Seiten
Ein- und Ausgänge:
2 vordefinierte Standardvarianten mit
- 8 Stromwandlern,
- 7 bis 19 Binäreingängen,
- 7 bis 23 Binärausgängen
Hardware-Flexibilität:
- Flexibel anpassbares und erweiterbares E/AMengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens
Gehäusebreite:
- 1/3 × 19 Zoll bis 2/1 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden.
Transformatordifferentialschutz für Zweiwicklungstransformatoren mit vielseitigen, zusätzlichen Schutzfunktionen; erweiterbar auf 3 Wicklungen
Transformatordifferentialschutz für Phasenschiebertransformatoren der Bauart Single Core und Spezialtansformatoren
Universelle Nutzbarkeit der zulässigen Messstellen
Einsetzbar von der Mittel- bis zur Höchstspannung
Schutz von Standardleistungstransformatoren, Spartransformatoren und Motoren
Typische Eigenschaften eines Transformatordifferentialschutzes wie flexible Anpassung an die Transformatorschalt-
gruppe, Beherrschung von Einschalt- und Überregungsvorgängen, sicheres Verhalten bei Stromwandlersättigung mit unterschiedlichem SättigungsgradAdaptive Anpassung der Auslösekennlinie an die Transformatorstufenstellung
Erhöhte Empfindlichkeit bei sternpunktnahen Erdkurzschlüssen durch einen separaten Erdfehler-Differentialschutz
- Phasengenaues Schalten
- Zusätzliche Strom- und Spannungseingänge können für Standardschutzfunktionen wie Überstrom, Spannung,
Frequenz etc. ergänzt werden Spannungsregler Funktion ANSI 90V für Zweiwicklungstransformatoren, Dreiwicklungstransformatoren und
Netzkupplungstransformatoren mit Parallelregelung (Master/Follower, Kreisblindstromminimierung)Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät
Bis zu 4 steckbare Kommunikationsmodule für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar
(IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)Zuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
Sichere, serielle Schutzdatenkommunikation auch über weite Distanzen und alle verfügbaren physikalischen
Medien (Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze)Erfassung von Betriebsmessgrößen und Schutzfunktions-Messwerten zur Bewertung des Anlagezustandes, zur Unterstützung der Inbetriebnahme und der Störungsklärung
Frequenz nachgeführte Schutzfunktionen über einen weiten Frequenzbereich (10 Hz bis 80 Hz) sowie
die Möglichkeit die Schutzfunktionen, in einem Gerät, unterschiedlichen Frequenznachführgruppen zu zuordnenPhasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor-Messwerte und Protokoll IEEE C37.118
Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme
Flexibel anpassbares E/A-Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens.
Anwendungsbereiche
Für Standardanwendungen stehen in DIGSI 5 Applikationsvorlagen („Templates“) zur Verfügung. Sie enthalten grundlegende Konfigurationen und Voreinstellungen. Diese können Sie direkt benutzen oder als Vorlage für anwendungsbedingte Anpassungen verwenden. Durch die verfügbaren Messstellen sind vielfältige Anwendungen möglich.
Beispiele:
Zweiwicklungstransformator Basis
- Differentialschutz
- Überlastschutz, Reserveschutz für das nachgelagerte Netz
Zweiwicklungstransformator mit Erdfehler-Differentialschutz (EDS)
- Differentialschutz
- Erdfehler-Differentialschutz auf der Sternseite
- Überlastschutz, Reserveschutz für das nachgelagerte Netz
- SchalterversagerschutzTwo-winding transformer in breaker-and-a-half layout
Zweiwicklungstransformator in 1,5 Leistungsschalteranwendung
- Differentialschutz
- Erdfehler-Differentialschutz auf der Sternseite
- Überlastschutz, Reserveschutz für das nachgelagerte Netz
- Schalterversagerschutz
Leitungsschutz
Vorteile
Sicherheit durch leistungsfähige Schutzfunktionen
Datensicherheit und Transparenz über den gesamten Lebenszyklus der Anlage sparen Zeit und Geld
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Steigerung der Zuverlässigkeit und Qualität des Engineering-Prozesses
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der Baugruppen
Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Leistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Volle Kompatibilität zwischen IEC 61850 Edition 1 und 2