Transformatordifferentialschutz
SIPROTEC 7UT87
Der Transformatordifferentialschutz SIPROTEC 7UT87 ist speziell für den Schutz von Mehrwicklungstransformatoren (bis zu5 Seiten) konzipiert. Ferner ist es dort einzusetzen, wo zahlreiche Messstellen (bis zu 9 3-phasige Strommessstellen) gefordert werden. Eine weitere Anwendung ist der gleichzeitige Schutz zweier paralleler Transformatoren (zusätzlicher schneller Reserveschutz). Der SIPROTEC 7UT87 ist der Hauptschutz für den Transformator und enthält zahlreiche weitere Schutz- und Überwachungsfunktionen. Die zusätzlichen Schutzfunktionen können auch als Reserveschutz für nachfolgende Schutzobjekte (z.B. Kabel, Leitung) eingesetzt werden. Aufgrund seiner Modularität und Flexibilität und dem leistungsfähigen Engineeringwerkzeug DIGSI 5 bietet das SIPROTEC 7UT87 zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten.
Eigenschaften
Hauptfunktion:
- Bis zu 3 Differentialschutzfunktion mit zusätzlichen Stabilisierungen (in unterschiedlichen Funktionsgruppen Transformator); bis zu
5 Erdfehler-Differentialschutzfunktionen.
Für Spartransformatoranwendungen können zwei Differentialschutzfunktionen in einer Funktionsgruppe Spartransformator verarbeitet werden - Interoperabilität von SIPROTEC 4 und SIPROTEC 5 Leitungsschutzgeräten
Nutzbare Messstellen:
- 9 x 3-phasige Strommessstellen,
- 5 x 1-phasige Strommessstellen,
- 5 x 3-phasige Spannungsmessstellen
Ein- und Ausgänge:
2 vordefinierte Standardvarianten mit
- 20 Stromwandlern,
- 4 Spannungswandlern,
- 15 bis 27 Binäreingängen,
- 22 bis 38 Binärausgängen
Hardware-Flexibilität:
- Flexibel anpassbares und erweiterbares E/A- Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens
Gehäusebreite:
- 2/3 × 19 Zoll bis 2/1 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden. Im
SIPROTEC 7UT87 können zwei Funktionsgruppen Transformator benutzt werden.
Transformatordifferentialschutz für Mehrwicklungstransformatoren mit vielseitigen, zusätzlichen Schutzfunktionen (Mehrwicklungstransformatoren sind typisch bei Stromrichteranwendungen (z.B. HVDC))
Transformatordifferentialschutz für Phasenschiebertransformatoren der Bauart Single Core und Two Core, sowie Spezial-transformatoren
Transformatorschutzanwendungen, mit bis zu 7 3-phasigen Strommessstellen
Gleichzeitiger Differentialschutz für 2 parallele Transforma- toren (z.B. 2 Zweiwicklertransformatoren)
Universelle Nutzbarkeit der zulässigen Messstellen
Einsetzbar von der Mittel- bis zur Höchstspannung
Schutz Standard Leistungstransformatoren, Spartransformatoren und Motoren
Typische Eigenschaften eines Transformatordifferentialschutzes wie flexible Anpassung an die Transformatorschalt-
gruppe, Beherrschung von Einschalt- und Überregungsvorgängen, sicheres Verhalten bei Stromwandlersättigung mit unterschiedlichem SättigungsgradSpannungsregler Funktion ANSI 90V für Zweiwicklungs-, Dreiwicklungs- und Netzkupplungstransformatoren mit Parallelregelung (Master/Follower, Kreisblindstromminimierung)
Adaptive Anpassung der Auslösekennlinie an die Transformatorstufenstellung
Erhöhte Empfindlichkeit bei sternpunktnahen Erdkurzschlüssen durch einen separaten Erdfehler-Differentialschutz
- Phasengenaues Schalten
- Zusätzliche Strom- und Spannungseingänge können für Standardschutzfunktionen wie Überstrom, Spannung,
Frequenz etc. ergänzt werden Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät
Bis zu 4 steckbare Kommunikationsmodule für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar (IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)
Zuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
Umfassende Cyber Security Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse oder signierte Firmware
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf Gerätedaten über Standard Web-Browser – ohne zusätzliche Software
Sichere, serielle Schutzdatenkommunikation auch über weite Distanzen und alle verfügbaren physikalischen Medien (Licht-wellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikations- netze)
Erfassung von Betriebsmessgrößen und Schutzfunktionsmesswerte zur Bewertung des Anlagezustandes, zur Unterstützung der Inbetriebnahme und der Störungsklärung
Frequenz nachgeführte Schutzfunktionen über einen weiten Frequenzbereich (10 Hz bis 80 Hz), sowie die Möglichkeit die Schutzfunktionen, in einem Gerät, unterschiedlichen Frequenznachführgruppen zu zuordnen
Phasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor-Messwerte und Protokoll IEEEC37.118
Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme
Flexibel anpassbares E/A-Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens
Anwendungsbereiche
Der SIPROTEC 7UT87 ist für Spezialanwendungen (bis zu 5 Seiten und 7 Messstellen) vorgesehen, deshalb muss anwendungsabhängig eigene Applikationsvorlage erstellt und im Gerät abgespeichert werden. Um Arbeit zu erleichtern, kann eine vorhandene Vorlage benutzt und diese modifiziert werden.
Beispiel:
Spartransformator mit Ausgleichswicklung in 1,5 Leistungsschalteranwendung
- Differentialschutz für den kompletten Transformator (Sparwicklung + Ausgleichswicklung)
- Knotenpunktschutz für die Sparwicklung zur Erfassung von Erdfehlern (dreiphasige Erfassung des Sternpunktstromes)
- Überlastschutz, Reserveschutz für das nachgelagerte Netz
- Schalterversagerschutz
- Frequenz- und Spannungsschutz auf der Oberspannungsseite.
Leitungsschutz
Vorteile
Sichere und zuverlässige Automatisierung und Steuerung ihrer Anlagen
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der Baugruppen
Leistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Hohe Investitionssicherheit und niedrige Betriebskosten durch zukunftsfähige Systemlösung